Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BSFN-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 395 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 245 und 395 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSFN-SE 160K
BSFN-SE 160K-SG
BSFN-SE 200K
BSFN-SE 200K-SG
BSFN-SE 202K
BSFN-SE 202K-SG
BSFN-SE 250K
BSFN-SE 252K
BSFN-SE 300K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

328.77 €

1 7 Arbeitstage 315bis zu 35,00Stahl14011025080245796016050schwarzanthrazitneinnein450

335.35 €

1 7 Arbeitstage 395bis zu 35,00Stahl14011030075245796016050grausilberjaja450

343.64 €

1 5 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Sonstige14011012550265817220050schwarzanthrazitneinnein600

351.85 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Sonstige14011012550265836020050grausilberjaja600

553.73 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Sonstige175140125502751199020080schwarzanthrazitneinnein850

565.43 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.00Sonstige175140125502751199020080grauanthrazitjaja850

602.28 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehrSonstige175140150503151170025063schwarzanthrazitneinnein850

670.07 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehrSonstige175140150503151394825080schwarzanthrazitneinnein1000

1,433.35 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehrSonstige200160150503953000030075schwarzanthrazitneinnein1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech
Werkstoff Gummi Artikelausführung Gefederte Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support