Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 730 mm
Mit den Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 170 und 730 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 80 | 170 | 4443 | 125 | 60 | 850 | ||
283.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 140 | 110 | 160 | 50 | 170 | 5013 | 125 | 60 | 850 | ||
233.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 140 | 110 | 160 | 50 | 200 | 4650 | 150 | 50 | 800 | ||
302.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 200 | 50 | 200 | 5391 | 150 | 50 | 800 | ||
255.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 200 | 50 | 200 | 5095 | 150 | 60 | 950 | ||
324.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 255 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 200 | 80 | 200 | 5771 | 150 | 60 | 950 | ||
403.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 255 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 200 | 80 | 205 | 8304 | 150 | 80 | 1200 | ||
508.33 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 250 | 60 | 205 | 9000 | 150 | 80 | 1200 | ||
239.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 250 | 60 | 205 | 4680 | 160 | 50 | 800 | ||
308.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 250 | 80 | 205 | 5600 | 160 | 50 | 800 | ||
256.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 250 | 80 | 245 | 5840 | 200 | 50 | 1000 | ||
330.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 355 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 300 | 60 | 245 | 6793 | 200 | 50 | 1000 | ||
404.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 355 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 300 | 80 | 255 | 10860 | 200 | 80 | 1600 | ||
497.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 370 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 300 | 100 | 255 | 10860 | 200 | 80 | 1600 | ||
438.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 430 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 360 | 75 | 305 | 11630 | 250 | 60 | 1500 | ||
542.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 430 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 360 | 120 | 305 | 13200 | 250 | 60 | 1500 | ||
512.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 470 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 400 | 80 | 305 | 13920 | 250 | 80 | 1800 | ||
624.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 480 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 400 | 125 | 305 | 15812 | 250 | 80 | 1800 | ||
614.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 630 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 500 | 150 | 355 | 15200 | 300 | 60 | 1800 | ||
706.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 730 | bis zu 35,00 | Sonstige | 175 | 140 | 600 | 200 | 355 | 18300 | 300 | 80 | 2400 | ||
1,456.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 355 | bis zu 35,00 | Sonstige | 200 | 160 | 300 | 90 | 370 | 26790 | 300 | 100 | 3000 | ||
1,677.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 470 | bis zu 35,00 | Sonstige | 200 | 160 | 400 | 75 | 430 | 27350 | 360 | 75 | 2500 | ||
2,074.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 580 | bis zu 35,00 | Sonstige | 255 | 200 | 520 | 100 | 430 | 38780 | 360 | 120 | 3800 | ||
2,103.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 710 | bis zu 35,00 | Sonstige | 200 | 160 | 620 | 200 | 470 | 32650 | 400 | 80 | 3000 | ||
2,310.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 145 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 255 | 200 | 100 | 55 | 480 | 52700 | 400 | 125 | 5000 | ||
5,624.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 145 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 400 | 300 | 100 | 55 | 630 | 118000 | 500 | 150 | 7500 | ||
7,551.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 400 | 300 | 125 | 55 | 730 | 197800 | 600 | 200 | 12000 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | braun | Farbe Radkörper | silber |
hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften