Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-GST / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 370 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 170 und 370 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-GST 127K
BS-GST 127K-FS
BS-GST 150K
BS-GST 150K-FS
BS-GST 160K
BS-GST 160K-FS
BS-GST 200K
BS-GST 200K-FS
BS-GST 202K
BS-GST 202K-FS
BS-GST 250K
BS-GST 250K-FS
BS-GST 252K
BS-GST 252K-FS
BS-GST 302K
BS-GST 304K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

195.28 €

1 7 Arbeitstage 245750.01 oder mehr14011020050170421112550450

259.98 €

1 23 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080170469012550450

204.60 €

1 7 Arbeitstage 255bis zu 35,0014011020080200442715050570

273.40 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060200512715050570

238.19 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025060205479016050600

306.99 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025080205500016050600

241.80 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025080245610020050800

315.82 €

1 23 Arbeitstage 355bis zu 35,0014011030080245687220050800

426.08 €

1 7 Arbeitstage 370bis zu 35,0017514030010025510590200801200

518.66 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001751401255025512042200801200

463.70 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.001751401255030511315250601200

567.68 €

1 23 Arbeitstage 200750.01 oder mehr1751401505030513585250601200

478.67 €

1 7 Arbeitstage 200750.01 oder mehr1751401505030512820250801400

590.79 €

1 23 Arbeitstage 205750.01 oder mehr1751401605030514600250801400

670.58 €

1 7 Arbeitstage 205750.01 oder mehr1751401605035516500300801800

1,344.65 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,0020016020050370239403001002250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Sonstige Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support