Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 730 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 170 und 730 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-GTH 127K
BS-GTH 127K-FS
BS-GTH 150K
BS-GTH 150K-FS
BS-GTH 160K
BS-GTH 160K-FS
BS-GTH 200K
BS-GTH 200K-FS
BS-GTH 201K
BS-GTH 201K-FS
BS-GTH 202K
BS-GTH 202K-FS
BS-GTH 250K
BS-GTH 250K-FS
BS-GTH 252K
BS-GTH 252K-FS
BS-GTH 300K
BS-GTH 302K
BS-GTH 304K
BS-GTH 360K
BS-GTH 364K
BS-GTH 402K
BS-GTH 406K
BS-GTH 504K
BS-GTH 604K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

177.11 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00Sonstige14011020050170405912550700

241.81 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,00Sonstige14011020060170439012550700

197.84 €

1 5 Arbeitstage 245bis zu 35,00Sonstige14011020060200465015050800

266.64 €

1 23 Arbeitstage 255bis zu 35,00Sonstige14011020080200556815050800

201.42 €

1 7 Arbeitstage 255bis zu 35,00Sonstige14011020080205491016050800

270.22 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,00Sonstige14011025060205561016050800

220.43 €

1 5 Arbeitstage 305bis zu 35,00Sonstige140110250602455815200501000

294.45 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,00Sonstige140110250802456848200501000

256.75 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,00Sonstige140110250802456780200601400

330.77 €

1 23 Arbeitstage 355bis zu 35,00Sonstige140110300602456926200601400

362.60 €

1 5 Arbeitstage 355bis zu 35,00Sonstige1751403008025510900200801600

455.18 €

1 23 Arbeitstage 370bis zu 35,00Sonstige17514030010025512700200801600

375.56 €

1 5 Arbeitstage 430bis zu 35,00Sonstige1751403607530511630250601500

479.55 €

1 23 Arbeitstage 430bis zu 35,00Sonstige17514036012030513300250601500

425.62 €

1 7 Arbeitstage 470bis zu 35,00Sonstige1751404008030513875250801800

537.74 €

1 23 Arbeitstage 480bis zu 35,00Sonstige17514040012530515600250801800

591.23 €

1 7 Arbeitstage 630bis zu 35,00Sonstige17514050015035514960300601800

647.55 €

1 5 Arbeitstage 730bis zu 35,00Sonstige17514060020035517978300802400

1,335.71 €

1 7 Arbeitstage 470320.01 bis 485.00Stahl200160400100370267903001003000

1,584.40 €

1 23 Arbeitstage 478485.01 bis 750.00Stahl20016041511543027330360752500

1,930.75 €

1 7 Arbeitstage 355320.01 bis 485.00Stahl255200300100430387803601203800

2,073.50 €

1 23 Arbeitstage 358485.01 bis 750.00Stahl20016030510547032650400803000

2,179.44 €

1 7 Arbeitstage 480485.01 bis 750.00Stahl255200420115480555004001255000

5,211.38 €

1 23 Arbeitstage 480485.01 bis 750.00Stahl4003004201156301180005001507500

6,883.98 €

1 23 Arbeitstage 520bis zu 35,00Stahl40030046014573019780060020012000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support