Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-PS / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-PS / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 355 - 623 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 355 und 623 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-PS 310K
BS-PS 315K
BS-PS 430K
BS-PS 432K
BS-PS 464K
BS-PS 536K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

442.00 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe200160125533559289300100450

460.25 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe200160125533589319305105550

593.95 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255048015223420115650

629.05 €

1 7 Arbeitstage 170220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe2001601255048015223420115750

1,137.05 €

1 23 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Stahl20016016050520207004601451140

1,515.77 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.00Stahl25522016050623345005361651300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: schweres Stahlblech
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 60 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 50 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support