Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 478 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 478 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-SE 125K
BS-SE 125K-FS
BS-SE 125K-SG
BS-SE 125K-SG-FS
BS-SE 160K
BS-SE 160K-FS
BS-SE 160K-SG
BS-SE 160K-SG-FS
BS-SE 200K
BS-SE 200K-FS
BS-SE 200K-SG
BS-SE 200K-SG-FS
BS-SE 202K
BS-SE 202K-FS
BS-SE 202K-SG
BS-SE 202K-SG-FS
BS-SE 250K
BS-SE 250K-FS
BS-SE 252K
BS-SE 252K-FS
BS-SE 300K
BS-SE 360K-Z
BS-SE 415K-Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

140.75 €

1 7 Arbeitstage 205320.01 bis 485.0014011016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170256012553schwarzschwarzneinnein320

205.45 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170297012553schwarzschwarzneinnein320

145.85 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170256212550grauschwarzjaja320

210.55 €

1 23 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6170297012550grauschwarzjaja320

174.33 €

1 7 Arbeitstage 245485.01 bis 750.0014011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech205344816050schwarzanthrazitneinnein450

243.13 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech205416416050schwarzanthrazitneinnein450

180.91 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech205344316050grausilberjaja450

249.71 €

1 23 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech205412016050grausilberjaja450

190.92 €

1 7 Arbeitstage 255750.01 oder mehr14011020080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245396020050schwarzanthrazitneinnein600

264.94 €

1 23 Arbeitstage 305750.01 oder mehr14011025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245493520050schwarzanthrazitneinnein600

199.15 €

1 7 Arbeitstage 305750.01 oder mehr14011025063Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245403920050grausilberjaja600

273.17 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,0014011025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech245492220050grausilberjaja600

318.00 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,0017514025080Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech255735220080schwarzanthrazitneinnein850

410.57 €

1 23 Arbeitstage 355bis zu 35,0017514030075Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech255864420080schwarzanthrazitneinnein850

329.68 €

1 7 Arbeitstage 420750.01 oder mehr17514036075Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech255709020080grauanthrazitjaja850

422.25 €

1 23 Arbeitstage 478bis zu 35,0017514041590Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech255871020080grauanthrazitjaja850

324.24 €

1 7 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech305774025063schwarzanthrazitneinnein850

428.22 €

1 23 Arbeitstage 170485.01 bis 750.0017514012550Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech3051001025063schwarzanthrazitneinnein850

372.02 €

1 7 Arbeitstage 200485.01 bis 750.0017514015050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech305926425080schwarzanthrazitneinnein1000

484.13 €

1 23 Arbeitstage 200485.01 bis 750.0017514015050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech3051115025080schwarzanthrazitneinnein1000

492.08 €

1 7 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0017514016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech3551100030075schwarzanthrazitneinnein1000

1,032.65 €

1 23 Arbeitstage 205485.01 bis 750.0017514016050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech4201493036075schwarzanthrazitneinnein950

1,143.40 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,0020016020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech4782221041590schwarzanthrazitneinnein1150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Stahl Lagermodell Kugellager
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support