Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SETH / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SETH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 305 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 305 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-SETH 125K
BS-SETH 125K-FS
BS-SETH 150K
BS-SETH 150K-FS
BS-SETH 160K
BS-SETH 160K-FS
BS-SETH 200K
BS-SETH 200K-FS
BS-SETH 250K
BS-SETH 250K-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

212.43 €

1 7 Arbeitstage 245bis zu 35,00Stahl14011020050170295012550500

277.13 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,00Stahl14011025060170343012550500

238.55 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,00Stahl14011025060200348315050650

307.35 €

1 23 Arbeitstage 157750.01 oder mehrSonstige14011010046200418315050650

242.78 €

1 7 Arbeitstage 170750.01 oder mehrSonstige14011012546205366916050700

311.58 €

1 23 Arbeitstage 200bis zu 35,00Sonstige14011015046205442116050700

275.72 €

1 5 Arbeitstage 245bis zu 35,00Sonstige140110200532454445200501000

349.74 €

1 23 Arbeitstage 245bis zu 35,00Sonstige140110200802455443200501000

432.38 €

1 7 Arbeitstage 305bis zu 35,00Sonstige175140250653058207250601350

536.37 €

1 23 Arbeitstage 305bis zu 35,00Sonstige1751402508030510130250601350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support