• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SPKGSPO / stahlgeschweißt / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-SPKGSPO / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 157 - 305 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 157 und 305 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-SPKGSPO 100K
BS-SPKGSPO 125K
BS-SPKGSPO 150K
BS-SPKGSPO 200K
BS-SPKGSPO 201K
BS-SPKGSPO 250K
BS-SPKGSPO 251K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

214.83 €

1 23 Arbeitstage 15714011010050157240010046600

234.90 €

1 7 Arbeitstage 17014011012550170265012546750

313.24 €

1 7 Arbeitstage 20014011015060200306015046900

444.60 €

1 23 Arbeitstage 245140110200602454532200531300

780.08 €

1 23 Arbeitstage 305175140250752458360200802500

925.45 €

1 23 Arbeitstage 380175140300903058534250652100

1,176.12 €

1 23 Arbeitstage 4802001604009030511600250803000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) bis zu 35,00 Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support