Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-VLE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / Serie BS-VLE / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 305 - 618 mm



Die Schwerlast-Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 305 und 618 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-VLE 250K
BS-VLE 252K
BS-VLE 255K
BS-VLE 257K
BS-VLE 305K
BS-VLE 307K
BS-VLE 310K
BS-VLE 312K
BS-VLE 405K
BS-VLE 410K
BS-VLE 460K
BS-VLE 530K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

453.01 €

1 7 Arbeitstage 358485.01 bis 750.00Stahl-175140306105305949025085450

512.48 €

1 7 Arbeitstage 473750.01 oder mehrStahl-1751404051053051070025085600

453.01 €

1 7 Arbeitstage 473750.01 oder mehrStahl-175140405105305956825085450

512.48 €

1 7 Arbeitstage 518bis zu 35,00Stahl-1751404551203051059925085600

690.80 €

1 7 Arbeitstage 618bis zu 35,00Stahl-20016052514035814690306105450

745.87 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-2001601003235815725306105700

690.80 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit2001601003235814690306105450

745.87 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-2001601003235815230306105700

862.90 €

1 7 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-2001601003247321600405105950

862.90 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit2001601003247322300405105950

1,195.67 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit20016010032518305004551201415

2,108.20 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-25522012532618540005251401885

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: schweres Stahlblech
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support