Bockrollen / Serie B-TPA / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie B-TPA / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-TPA 80G
B-TPA 80G-ELS
B-TPA 80KF
B-TPA 80KF-ELS
B-TPA 80KFD
B-TPA 80KFD-ELS
B-TPA 102G
B-TPA 102G-ELS
B-TPA 102KF
B-TPA 102KF-ELS
B-TPA 102KFD
B-TPA 102KFD-ELS
B-TPA 127G
B-TPA 127G-ELS
B-TPA 127KF
B-TPA 127KF-ELS
B-TPA 127KFD
B-TPA 127KFD-ELS
B-TPA 160G
B-TPA 160G-ELS
B-TPA 160R
B-TPA 200G
B-TPA 200G-ELS
B-TPA 200R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

16.34 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit1008510030Gleitlager1023388032silbergrau100

21.77 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit1008510030Gleitlager1023418032schwarz65

20.65 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-1008510030Kugellager (C)1023758032silbergrau100

26.10 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Kugellager (C)1023908032schwarz65

24.97 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-1008510030Kugellager (C)1023848032silbergrau100

30.40 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-1008510030Kugellager (C)1023888032schwarz65

20.50 €

1 5 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008512532Gleitlager12550810032silbergrau110

28.76 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1008512532Gleitlager12551510032schwarz70

27.42 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1008512532Kugellager (C)12556410032silbergrau110

35.68 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008516040Kugellager (C)12556810032schwarz70

31.71 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008512532Kugellager (C)12555210032silbergrau110

39.99 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008512532Kugellager (C)12557710032schwarz70

24.70 €

1 5 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008516040Gleitlager15059412532silbergrau125

33.41 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008516040Gleitlager15061612532schwarz80

30.85 €

1 5 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008520040Kugellager (C)15066612532silbergrau125

39.57 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)15067812532schwarz80

35.15 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008520040Kugellager (C)15065412532silbergrau125

43.87 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008520040Kugellager (C)15068012532schwarz80

60.30 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1401108032Gleitlager195115516040silbergrau200

89.74 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1401108032Gleitlager195117316040schwarz130

71.41 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1401108032Rollenlager195126016040silbergrau200

64.10 €

1 5 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1401108032Gleitlager235137420040silbergrau250

102.13 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1401108032Gleitlager235142320040schwarz160

77.98 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-14011010030Rollenlager235146520040silbergrau250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support