Bockrollen / Serie B-VE / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-VE / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-VE 80R
B-VE 80R-EL
B-VE 80R-EL-FA
B-VE 80R-FA
B-VE 80R-SG
B-VE 80R-SG-FA
B-VE 100R
B-VE 100R-EL
B-VE 100R-EL-FA
B-VE 100R-FA
B-VE 100R-SG
B-VE 100R-SG-FA
B-VE 125R
B-VE 125R-EL
B-VE 125R-EL-FA
B-VE 125R-FA
B-VE 125R-SG
B-VE 125R-SG-FA
B-VE 150R
B-VE 150R-EL
B-VE 150R-EL-FA
B-VE 150R-FA
B-VE 150R-SG
B-VE 150R-SG-FA
B-VE 160R
B-VE 160R-EL
B-VE 160R-EL-FA
B-VE 160R-FA
B-VE 160R-SG
B-VE 160R-SG-FA
B-VE 180R
B-VE 180R-EL
B-VE 180R-EL-FA
B-VE 180R-FA
B-VE 180R-SG
B-VE 180R-SG-FA
B-VE 200R
B-VE 200R-EL
B-VE 200R-EL-FA
B-VE 200R-FA
B-VE 200R-SG
B-VE 200R-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

19.30 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlWärmebeständigkeit10085125381024458025schwarzneinnein50

24.28 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00StahlWärmebeständigkeit10085160401024168025schwarzneinnein50

30.85 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00StahlWärmebeständigkeit10085200501024448025schwarzneinnein50

25.87 €

1 7 Arbeitstage 295320.01 bis 485.00Stahl-10085250851024678025schwarzneinnein50

21.04 €

1 7 Arbeitstage 295320.01 bis 485.00Stahl-10085250851024228025graujaja50

27.60 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-10085100301025008025graujaja50

24.85 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-100851003012577110030schwarzneinnein70

31.06 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit100851253812571610030schwarzneinnein70

38.65 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-100851253812571810030schwarzneinnein70

32.43 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-100851253812580810030schwarzneinnein70

27.90 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-100851253812572210030graujaja70

35.48 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-100851504012577110030graujaja70

27.23 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit1008515040150105112538schwarzneinnein100

38.33 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit100851504015093012538schwarzneinnein100

45.90 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-100851504015095912538schwarzneinnein100

34.82 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-1008515040150107212538schwarzneinnein100

33.43 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-100851504015099612538graujaja100

41.02 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-1008516040150102412538graujaja100

41.86 €

1 5 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit14011016040190185215040schwarzneinnein135

65.99 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit14011016040190164215040schwarzneinnein135

75.67 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-14011016040190173415040schwarzneinnein135

51.55 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-14011016040190189815040schwarzneinnein135

52.62 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-14011016040190176215040graujaja135

62.30 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-14011018050190182415040graujaja135

42.02 €

1 5 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit14011018050195194316040schwarzneinnein135

67.36 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit14011018050195173216040schwarzneinnein135

77.05 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-14011018050195179916040schwarzneinnein135

51.70 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-14011018050195203216040schwarzneinnein135

53.54 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-14011018050195185516040graujaja135

63.22 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Stahl-14011020050195190016040graujaja135

51.71 €

1 5 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit14011020050215237018050schwarzneinnein170

89.64 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit14011020050215210718050schwarzneinnein170

100.68 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Stahl-14011020050215221818050schwarzneinnein170

62.75 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Stahl-14011020050215245018050schwarzneinnein170

66.22 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Stahl-14011020050215225018050graujaja170

77.25 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Stahl-1401108025215239518050graujaja170

49.23 €

1 5 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit1401108025235273820050schwarzneinnein205

89.09 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit1401108025235241020050schwarzneinnein205

100.12 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Stahl-1401108025235248020050schwarzneinnein205

60.26 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Stahl-1401108025235288420050schwarzneinnein205

71.88 €

1 5 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Stahl-1401108025235261220050graujaja205

82.92 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlWärmebeständigkeit14011010030235274020050graujaja205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Rollenlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support