Bockrollen / Serie B-VLE / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie B-VLE / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 295 mm



Die Bockrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-VLE 250K
B-VLE 255K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

377.72 €

1 7 Arbeitstage 7822

377.72 €

1 7 Arbeitstage 7460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 220 Plattenbreite W(mm) 130
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 30 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: schweres Stahlblech Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 295 Raddurchmesser(mm) 250 Radbreite(mm) 85
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore A
Farbe Laufbelag schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 450

Technischer Support