Bockrollen / Serie B-VPP / Stahlblech / Lochplatte

Bockrollen / Serie B-VPP / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-VPP 80G
B-VPP 80G-FA
B-VPP 80G-SG
B-VPP 80G-SG-FA
B-VPP 80R
B-VPP 80R-FA
B-VPP 80R-SG
B-VPP 80R-SG-FA
B-VPP 100G
B-VPP 100G-FA
B-VPP 100G-SG
B-VPP 100G-SG-FA
B-VPP 100R
B-VPP 100R-FA
B-VPP 100R-SG
B-VPP 100R-SG-FA
B-VPP 125G
B-VPP 125G-FA
B-VPP 125G-SG
B-VPP 125G-SG-FA
B-VPP 125R
B-VPP 125R-FA
B-VPP 125R-SG
B-VPP 125R-SG-FA
B-VPP 140G
B-VPP 140G-FA
B-VPP 140G-SG
B-VPP 140G-SG-FA
B-VPP 140R
B-VPP 140R-FA
B-VPP 140R-SG
B-VPP 140R-SG-FA
B-VPP 150G
B-VPP 150G-FA
B-VPP 150G-SG
B-VPP 150G-SG-FA
B-VPP 150R
B-VPP 150R-FA
B-VPP 150R-SG
B-VPP 150R-SG-FA
B-VPP 160G
B-VPP 160G-FA
B-VPP 160G-SG
B-VPP 160G-SG-FA
B-VPP 160R
B-VPP 160R-FA
B-VPP 160R-SG
B-VPP 160R-SG-FA
B-VPP 180G
B-VPP 180G-FA
B-VPP 180G-SG
B-VPP 180G-SG-FA
B-VPP 180R
B-VPP 180R-FA
B-VPP 180R-SG
B-VPP 180R-SG-FA
B-VPP 200G
B-VPP 200G-FA
B-VPP 200G-SG
B-VPP 200G-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

15.35 €

1 5 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe100858025Gleitlager1023398025schwarzneinnein50

21.92 €

1 7 Arbeitstage 80140.01 bis 220.00Stahl100856035Gleitlager1023588025schwarzneinnein50

17.09 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538Gleitlager1023518025graujaja50

23.63 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538Gleitlager1024008025graujaja50

17.79 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538Rollenlager1023628025schwarzneinnein50

24.35 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538Rollenlager1023808025schwarzneinnein50

19.50 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00Stahl1008516040Rollenlager1023708025graujaja50

26.06 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00Stahl1008516040Rollenlager1023938025graujaja50

19.47 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1008510030Gleitlager12556210030schwarzneinnein70

27.05 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538Gleitlager12553710030schwarzneinnein70

22.52 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538Gleitlager12557710030graujaja70

30.10 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538Gleitlager12560010030graujaja70

22.89 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538Rollenlager12559210030schwarzneinnein70

30.45 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538Rollenlager12561710030schwarzneinnein70

25.94 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538Rollenlager12561010030graujaja70

33.51 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538Rollenlager12563710030graujaja70

22.70 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538Gleitlager15089312538schwarzneinnein100

30.28 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038Gleitlager15083012538schwarzneinnein100

28.89 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038Gleitlager15083012538graujaja100

36.46 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038Gleitlager15087412538graujaja100

24.44 €

1 5 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038Rollenlager15080512538schwarzneinnein100

32.01 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038Rollenlager15083412538schwarzneinnein100

30.62 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038Rollenlager15086412538graujaja100

38.20 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038Rollenlager15086412538graujaja100

35.10 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011014038Gleitlager170106214038schwarzneinnein115

42.68 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011015040Gleitlager170107014038schwarzneinnein115

45.07 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011015040Gleitlager170118014038graujaja115

52.65 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011015040Gleitlager170120014038graujaja115

37.21 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011015040Rollenlager170109914038schwarzneinnein115

44.80 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011015040Rollenlager170112014038schwarzneinnein115

47.19 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011015040Rollenlager170118814038graujaja115

54.75 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011015040Rollenlager170115014038graujaja115

37.67 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011015040Gleitlager190132515040schwarzneinnein135

47.35 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011016040Gleitlager190132015040schwarzneinnein135

48.42 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011016040Gleitlager190141615040graujaja135

58.10 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011016040Gleitlager190132015040graujaja135

40.12 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011016040Rollenlager190138615040schwarzneinnein135

49.80 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011016040Rollenlager190148615040schwarzneinnein135

50.85 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011016040Rollenlager190150515040graujaja135

60.54 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011016040Rollenlager190155015040graujaja135

37.83 €

1 5 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011016040Gleitlager195141416040schwarzneinnein135

47.52 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011018050Gleitlager195149016040schwarzneinnein135

49.35 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011018050Gleitlager195153216040graujaja135

59.04 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011018050Gleitlager195160816040graujaja135

40.27 €

1 5 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011018050Rollenlager195151016040schwarzneinnein135

49.95 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011018050Rollenlager195159016040schwarzneinnein135

51.78 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011018050Rollenlager195160016040graujaja135

61.47 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011018050Rollenlager195171516040graujaja135

47.85 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011018050Gleitlager215168818050schwarzneinnein170

58.90 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011020050Gleitlager215195018050schwarzneinnein170

62.35 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011020050Gleitlager215165618050graujaja170

73.40 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011020050Gleitlager215199018050graujaja170

50.15 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011020050Rollenlager215180718050schwarzneinnein170

61.20 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011020050Rollenlager215192218050schwarzneinnein170

64.65 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011020050Rollenlager215182618050graujaja170

75.68 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011020050Rollenlager215212018050graujaja170

46.78 €

1 5 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe14011020050Gleitlager235200420050schwarzneinnein205

57.81 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1401108025Gleitlager235252220050schwarzneinnein205

69.43 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1401108025Gleitlager235220920050graujaja205

80.47 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1401108025Gleitlager235225620050graujaja205

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support