Bockrollen / Serie B-VSTH / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-VSTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 80 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-VSTH 60K

Teilenummer
B-VSTH 60K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 195 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Stahl Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Stahl Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Bockrolle
Gesamthöhe(mm) 80 Gewicht(g) 558 Raddurchmesser(mm) 60
Radbreite(mm) 35 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 200 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / Serie B-VSTH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist B-VSTH 60K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-VSTH 60K.

Technischer Support