Bockrollen / Serie B-VW / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie B-VW / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 150 - 308 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 150 und 308 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-VW 125R
B-VW 125R-FA
B-VW 125R-SG
B-VW 125R-SG-FA
B-VW 162R
B-VW 162R-FA
B-VW 162R-SG
B-VW 162R-SG-FA
B-VW 202R
B-VW 202R-FA
B-VW 202R-SG
B-VW 202R-SG-FA
B-VW 260K
B-VW 260R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

41.30 €

1 5 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00Stahl1008516040Rollenlager150102112538schwarzneinnein-2550

48.88 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00Stahl1008520050Rollenlager150104812538schwarzneinnein-2550

44.51 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00Stahl1008520050Rollenlager15099812538graujaja-2550

52.10 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00Stahl1008520050Rollenlager150105912538graujaja-2550

63.23 €

1 7 Arbeitstage 23580.01 bis 140.00Stahl14011020050Rollenlager195183616040schwarzneinnein-2570

72.91 €

1 7 Arbeitstage 308140.01 bis 220.00Stahl14011026085Rollenlager195193516040schwarzneinnein-2570

70.62 €

1 7 Arbeitstage 308140.01 bis 220.00Stahl14011026085Rollenlager195185216040graujaja-2570

80.30 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe14011012538Rollenlager195193016040graujaja-2570

82.27 €

1 5 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe14011012538Rollenlager235258020050schwarzneinnein-25100

93.30 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe14011012538Rollenlager235271020050schwarzneinnein-25100

92.55 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe14011012538Rollenlager235257920050graujaja-25100

103.58 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe14011012538Rollenlager235289020050graujaja-25100

282.80 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe22013012538Kugellager308694026085schwarzneinnein-20200

267.30 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe22013012538Rollenlager308670526085schwarzneinnein-25200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 50 Shore A Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support