Bockrollen / Serie BX-PHN / Lochplatte (Teilenummern)

Bockrollen / Serie BX-PHN / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BX-PHN 81G
BX-PHN 100G
BX-PHN 102G
BX-PHN 125G
BX-PHN 150G
BX-PHN 200G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

59.24 €

1 7 Arbeitstage 150-10085125401023868032300-35100

73.50 €

1 7 Arbeitstage 125Leitfähigkeit100851003712561010030300-35125

82.51 €

1 5 Arbeitstage 125-100851003712571010038300-35200

102.53 €

1 7 Arbeitstage 125-100851003715087212540300-35200

179.12 €

1 7 Arbeitstage 150-14011012540190213315050300-35300

251.48 €

1 7 Arbeitstage 150Leitfähigkeit14011012540235342620050230-30400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: Phenolharz Blickle TempLine® Classic Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 90 Shore D Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos nein

Technischer Support