Bockrollen / Serie BX-PO / Lochplatte

Bockrollen / Serie BX-PO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 235 mm



Verwendet werden die Bockrollen von BLICKLE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BX-PO 75G
BX-PO 75XR
BX-PO 80G
BX-PO 80G-ELS
BX-PO 80KAD
BX-PO 80XR
BX-PO 100G
BX-PO 100G-ELS
BX-PO 100KAD
BX-PO 100XR
BX-PO 125G
BX-PO 125G-ELS
BX-PO 125KAD
BX-PO 125XR
BX-PO 150G
BX-PO 150G-ELS
BX-PO 150XK
BX-PO 150XR
BX-PO 160G
BX-PO 160G-ELS
BX-PO 160XK
BX-PO 160XR
BX-PO 200G
BX-PO 200G-ELS
BX-PO 200XK
BX-PO 200XR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

42.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager1003147532natur-weißnatur-weißja-25150

52.72 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516050Rollenlager1003417532natur-weißnatur-weißja-25150

43.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-1008520050Gleitlager1023228032natur-weißnatur-weißja-25150

57.48 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-100858030Gleitlager1023398032graugrauja-25150

51.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510032Kugellager (C)1023628032natur-weißnatur-weißnein-20150

53.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510032Rollenlager1023478032natur-weißnatur-weißja-25150

57.78 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00-1008512540Gleitlager12552910037natur-weißnatur-weißja-25250

73.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050Gleitlager12554810037graugrauja-25250

64.82 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)12556310037natur-weißnatur-weißnein-20250

64.15 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050Rollenlager12556210037natur-weißnatur-weißja-25250

63.60 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00-1008515050Gleitlager15064012540natur-weißnatur-weißja-25250

82.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516050Gleitlager15067212540graugrauja-25250

72.90 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008516050Kugellager (C)15066012540natur-weißnatur-weißnein-20250

71.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-1008516050Rollenlager15067012540natur-weißnatur-weißja-25250

114.68 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-14011016050Gleitlager190114615050natur-weißnatur-weißja-25400

142.14 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050Gleitlager190115515050graugrauja-25400

178.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011020050Kugellager190144815050natur-weißnatur-weißja-20400

128.28 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050Rollenlager190124415050natur-weißnatur-weißja-25400

119.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235320.01 bis 485.00-14011020050Gleitlager195123416050natur-weißnatur-weißja-25400

149.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-1401107532Gleitlager195122316050graugrauja-25400

181.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung100140.01 bis 220.00-1401107532Kugellager195148616050natur-weißnatur-weißja-20400

133.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-1401108032Rollenlager195130216050natur-weißnatur-weißja-25400

143.20 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1401108032Gleitlager235150020050natur-weißnatur-weißja-25400

184.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-1401108032Gleitlager235154420050graugrauja-25400

203.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager235180020050natur-weißnatur-weißja-20400

155.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010038Rollenlager235156220050natur-weißnatur-weißja-25400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Bockrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 70 Shore D hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support