Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 240 mm
Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 102 und 240 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | 102 | 360 | 80 | 32 | ja | ja | -25 | 140 | ||
62.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | 102 | 402 | 80 | 32 | ja | nein | -20 | 140 | ||
79.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | 102 | 397 | 80 | 32 | ja | ja | -20 | 140 | ||
58.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | 102 | 388 | 80 | 32 | ja | ja | -25 | 140 | ||
63.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 37 | Gleitlager | 125 | 556 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 200 | ||
74.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | 125 | 595 | 100 | 32 | ja | nein | -20 | 200 | ||
91.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 125 | 643 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 200 | ||
72.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | 125 | 604 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 200 | ||
75.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 200 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Gleitlager | 150 | 682 | 125 | 37 | ja | ja | -25 | 250 | ||
85.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | 150 | 728 | 125 | 37 | ja | nein | -20 | 250 | ||
102.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 200 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | 150 | 782 | 125 | 37 | ja | ja | -20 | 250 | ||
84.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | 150 | 722 | 125 | 37 | ja | ja | -25 | 250 | ||
249.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | 195 | 1732 | 160 | 50 | ja | nein | -20 | 300 | ||
158.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | 195 | 1594 | 160 | 50 | ja | nein | -20 | 400 | ||
268.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | 195 | 1811 | 160 | 50 | ja | ja | -20 | 300 | ||
364.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | 200 | 1731 | 160 | 50 | ja | ja | -20 | 300 | ||
176.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 240 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | 195 | 1578 | 160 | 50 | ja | ja | -20 | 400 | ||
198.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | 200 | 1626 | 160 | 50 | ja | ja | -20 | 400 | ||
246.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 240 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | 195 | 1700 | 160 | 50 | ja | ja | -25 | 300 | ||
154.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | 195 | 1538 | 160 | 50 | ja | ja | -25 | 400 | ||
315.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | 235 | 2090 | 200 | 50 | ja | nein | -20 | 300 | ||
188.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager (CC) | 235 | 1968 | 200 | 50 | ja | nein | -20 | 400 | ||
334.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (CC) | 235 | 2106 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 300 | ||
342.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (CC) | 240 | 2099 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 400 | ||
207.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Kugellager (CC) | 235 | 1968 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 400 | ||
229.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 220.01 bis 320.00 | Wärmebeständigkeit | 140 | 110 | 100 | 30 | Kugellager (CC) | 240 | 1939 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 400 | ||
312.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | Wärmebeständigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | 235 | 2084 | 200 | 50 | ja | ja | -25 | 300 | ||
182.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | Wärmebeständigkeit | 140 | 110 | 150 | 50 | Rollenlager | 235 | 1944 | 200 | 50 | ja | ja | -25 | 400 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften