Bockrollen / Serie BX-POSI / Lochplatte

Bockrollen / Serie BX-POSI / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 150 mm



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 150 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BX-POSI 100G
BX-POSI 125G
BX-POSI 125G-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

88.13 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0012540125644100schwarzneinnein250100

125.65 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.0012540150832125schwarzneinnein250120

129.11 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.0015045150854125dunkelgraujaja240120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 100
Plattenbreite W(mm) 85 Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast
Werkstoff Gummi Artikelausführung Bockrolle Radbreite(mm) 40
autoklaventauglich ja Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 75 Shore A
Farbe Radkörper dunkelgrau hydrolysestabil nein rostfrei ja
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support