Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Bockrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Bockrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | 102 | 322 | 80 | 32 | silbergrau | ja | 100 | ||
47.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Gleitlager | 102 | 335 | 80 | 32 | schwarz | ja | 65 | ||
49.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Kugellager (C) | 102 | 372 | 80 | 32 | silbergrau | nein | 100 | ||
54.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Kugellager (C) | 102 | 378 | 80 | 32 | schwarz | nein | 65 | ||
52.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | 125 | 507 | 100 | 32 | silbergrau | ja | 110 | ||
60.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Gleitlager | 125 | 518 | 100 | 32 | schwarz | ja | 70 | ||
61.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 559 | 100 | 32 | silbergrau | nein | 110 | ||
70.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | 125 | 570 | 100 | 32 | schwarz | nein | 70 | ||
57.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | Gleitlager | 150 | 584 | 125 | 32 | silbergrau | ja | 125 | ||
66.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 200 | 40 | Gleitlager | 150 | 610 | 125 | 32 | schwarz | ja | 80 | ||
66.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 40 | Kugellager (C) | 150 | 647 | 125 | 32 | silbergrau | nein | 125 | ||
74.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | 150 | 676 | 125 | 32 | schwarz | nein | 80 | ||
122.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | 195 | 1120 | 160 | 40 | silbergrau | ja | 200 | ||
152.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | 195 | 1148 | 160 | 40 | schwarz | ja | 130 | ||
141.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 80 | 32 | Rollenlager | 195 | 1179 | 160 | 40 | silbergrau | ja | 200 | ||
133.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 100 | 30 | Gleitlager | 235 | 1367 | 200 | 40 | silbergrau | ja | 250 | ||
171.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | - | 140 | 110 | 100 | 30 | Gleitlager | 235 | 1419 | 200 | 40 | schwarz | ja | 160 | ||
155.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 125 | 38 | Rollenlager | 235 | 1455 | 200 | 40 | silbergrau | ja | 250 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Bockrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften