Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 72 - 120 mm
Die Heberollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 72 und 120 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HRIG-POA 45G |
HRIG-POA 50G |
HRIG-POA 63G |
HRIG-POA 72G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 45 | 18 | 72 | 408 | 45 | 18 | ||
65.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84 | 50 | 24 | 84 | 682 | 50 | 24 | ||
89.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 102 | 63 | 30 | 102 | 1231 | 63 | 30 | ||
111.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 72 | 32 | 120 | 1608 | 72 | 32 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | bis zu 35,00 | Radwerkstoff | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Gleitlager | Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Heberolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Innengewinde | Belagshärte | 70 Shore D |
Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften