Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 mm
Die Heberollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen. 108 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HRLHD-SPO 75K
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 150 | Lastbereich(daN) | 220.01 bis 320.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 100 | Plattenbreite W(mm) | 85 |
Rollen-Ø D(mm) | 125 | Radbreite B(mm) | 40 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | Artikelausführung | Heberolle |
Gesamthöhe(mm) | 108 | Gewicht(g) | 1982 | Raddurchmesser(mm) | 75 |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) | 600 |
Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen / Serie HRLHD-SPO / Lochplatte, die Teilenummer ist HRLHD-SPO 75K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRLHD-SPO 75K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften