Heberollen / Serie HRLH-SPO / Lochplatte

Heberollen / Serie HRLH-SPO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 mm



BLICKLE hat diese Heberollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 108 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRLH-SPO 75K

Teilenummer
HRLH-SPO 75K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

225.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 150 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85
Rollen-Ø D(mm) 125 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Heberolle
Gesamthöhe(mm) 108 Gewicht(g) 1688 Raddurchmesser(mm) 75
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen / Serie HRLH-SPO / Lochplatte, die Teilenummer ist HRLH-SPO 75K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRLH-SPO 75K.

Technischer Support