Heberollen / Serie HRLK-ALTH / Lochplatte (Teilenummern)

Heberollen / Serie HRLK-ALTH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 117 - 140 mm



Die Heberollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 117 und 140 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRLK-ALTH 80K
HRLK-ALTH 80K-F
HRLK-ALTH 80K-HN
HRLK-ALTH 100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

215.11 €

1 5 Arbeitstage 120140.01 bis 220.00803012022548030180

288.85 €

1 5 Arbeitstage 117140.01 bis 220.00803011716568030150

338.15 €

1 5 Arbeitstage 117140.01 bis 220.00803011720108030180

218.25 €

1 5 Arbeitstage 140220.01 bis 320.0010040140247210040230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Plattenlänge L(mm) 100
Plattenbreite W(mm) 85 Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Heberolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support