Heberollen / Serie HRLK-PO / Lochplatte

Heberollen / Serie HRLK-PO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 140 mm



Mit den Heberollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 108 und 140 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRLK-PO 75G
HRLK-PO 80G-F
HRLK-PO 82G
HRLK-PO 82G-HN
HRLK-PO 82G-VS
HRLK-PO 100G
HRLK-PO 100G-VS
HRLK-PO 100KA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

175.53 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung118140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe7532Gleitlager11819817532-25200

248.60 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung117140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe8032Gleitlager11714648032-25150

177.60 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung120220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe8037Gleitlager12020908037-25230

309.91 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung117220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe8037Gleitlager11718568037-25230

144.39 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe8037Gleitlager1089848037-25230

183.10 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung140220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10037Gleitlager140218310037-25230

146.00 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung128220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe10037Gleitlager128106810037-25280

185.40 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium12540Kugellager (C)140220410037-20230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Heberolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support