Heberollen / Serie HRLK-SPO / Lochplatte

Heberollen / Serie HRLK-SPO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 117 - 120 mm



BLICKLE hat diese Heberollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Zwischen 117 und 120 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRLK-SPO 75G
HRLK-SPO 75K
HRLK-SPO 80G-HN
HRLK-SPO 80K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

178.25 €

1 5 Arbeitstage 1187532Gleitlager11821127532-25300

191.33 €

1 5 Arbeitstage 1187532Kugellager11821967532-20300

312.97 €

1 5 Arbeitstage 1178037Gleitlager11718888037-25250

194.55 €

1 5 Arbeitstage 1208037Kugellager12022248037-20300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 85 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Heberolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support