Heberollen / Serie HRP-POA / Lochplatte (Teilenummern)

Heberollen / Serie HRP-POA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Heberolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 72 - 122 mm



BLICKLE hat diese Heberollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Zwischen 72 und 122 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRP-POA 45G
HRP-POA 50G
HRP-POA 63G
HRP-POA 72G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

49.85 €

1 5 Arbeitstage 5555724004518

65.45 €

1 5 Arbeitstage 7373847015024

89.35 €

1 5 Arbeitstage 909010413396330

110.81 €

1 5 Arbeitstage 959512217737232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 190 Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00
Radwerkstoff Aluminium Rollen-Ø D(mm) 150 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Gleitlager Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Heberolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support