Lenkrollen / Serie L-ALB / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-ALB / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 295 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-ALB 101K
L-ALB 101K-FI
L-ALB 101K-FI-FS
L-ALB 101K-FS
L-ALB 101K-ST
L-ALB 101K-ST-FS
L-ALB 125K
L-ALB 125K-FI
L-ALB 125K-FI-FS
L-ALB 125K-FS
L-ALB 125K-ST
L-ALB 125K-ST-FS
L-ALB 150K
L-ALB 150K-FI
L-ALB 150K-FI-FS
L-ALB 150K-FS
L-ALB 150K-ST
L-ALB 150K-ST-FS
L-ALB 160K
L-ALB 160K-CS11
L-ALB 160K-CS11-FS
L-ALB 160K-FI
L-ALB 160K-FI-FS
L-ALB 160K-FS
L-ALB 160K-ST
L-ALB 160K-ST-FS
L-ALB 200K
L-ALB 200K-CS11
L-ALB 200K-CS11-FS
L-ALB 200K-FI
L-ALB 200K-FI-FS
L-ALB 200K-FS
L-ALB 200K-ST
L-ALB 200K-ST-FS
L-ALB 250K-3
L-ALB 250K-3-FS
L-ALB 250K-3-ST
L-ALB 250K-3-ST-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

104.40 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle12595610040250

121.17 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller125109410040250

157.54 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller125130010040250

140.77 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle125116310040250

131.57 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller125117510040250

167.94 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller125135410040250

107.45 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle150107812540250

125.53 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-1008520050Lenkrolle mit Feststeller150123412540250

161.90 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-1008520050Lenkrolle mit Feststeller150151012540250

143.82 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-1008520050Lenkrolle150135412540250

134.62 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-1008520050Lenkrolle mit Feststeller150129512540250

170.99 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-1008520050Lenkrolle mit Feststeller150151212540250

156.72 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle190248615050400

200.70 €

1 7 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller190288215050400

240.32 €

1 23 Arbeitstage 235320.01 bis 485.00-14011020050Lenkrolle mit Feststeller190349615050400

196.32 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-14011025060Lenkrolle190310815050400

187.85 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-14011025060Lenkrolle mit Feststeller190312615050400

227.45 €

1 23 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-14011025060Lenkrolle mit Feststeller190371915050400

171.34 €

1 7 Arbeitstage 295485.01 bis 750.00-14011025060Lenkrolle195259216050400

248.92 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller195300016050400

288.54 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle mit Feststeller195352416050400

215.34 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle mit Feststeller195293816050400

254.94 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller195358516050400

210.95 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle195319016050400

202.47 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle mit Feststeller195320616050400

242.08 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller195373916050400

192.46 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle235297420050400

270.05 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller235330320050400

311.85 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller235394220050400

237.00 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller235343220050400

278.80 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle mit Feststeller235413020050400

234.26 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle235364420050400

223.60 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller235357520050400

265.40 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Antistatisch14011010040Lenkrolle mit Feststeller235357520050400

302.05 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle295457425060500

388.20 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-14011010040Lenkrolle295561025060500

333.18 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle mit Feststeller295521125060500

419.34 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010040Lenkrolle mit Feststeller295604325060500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag braun
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support