Lenkrollen / Serie L-ALEV / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-ALEV / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 295 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 295 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-ALEV 100K
L-ALEV 100K-EL
L-ALEV 100K-EL-FS
L-ALEV 100K-FI
L-ALEV 100K-FI-EL
L-ALEV 100K-FI-EL-FS
L-ALEV 100K-FI-FS
L-ALEV 100K-FI-SG
L-ALEV 100K-FI-SG-AS
L-ALEV 100K-FI-SG-AS-FS
L-ALEV 100K-FI-SG-FS
L-ALEV 100K-FS
L-ALEV 100K-SG
L-ALEV 100K-SG-AS
L-ALEV 100K-SG-AS-FS
L-ALEV 100K-SG-FS
L-ALEV 100K-ST
L-ALEV 100K-ST-EL
L-ALEV 100K-ST-EL-FS
L-ALEV 100K-ST-FS
L-ALEV 100K-ST-SG
L-ALEV 100K-ST-SG-AS
L-ALEV 100K-ST-SG-AS-FS
L-ALEV 100K-ST-SG-FS
L-ALEV 125K
L-ALEV 125K-EL
L-ALEV 125K-EL-FS
L-ALEV 125K-FI
L-ALEV 125K-FI-EL
L-ALEV 125K-FI-EL-FS
L-ALEV 125K-FI-FS
L-ALEV 125K-FI-SG
L-ALEV 125K-FI-SG-AS
L-ALEV 125K-FI-SG-AS-FS
L-ALEV 125K-FI-SG-FS
L-ALEV 125K-FS
L-ALEV 125K-SG
L-ALEV 125K-SG-AS
L-ALEV 125K-SG-AS-FS
L-ALEV 125K-SG-FS
L-ALEV 125K-ST
L-ALEV 125K-ST-EL
L-ALEV 125K-ST-EL-FS
L-ALEV 125K-ST-FS
L-ALEV 125K-ST-SG
L-ALEV 125K-ST-SG-AS
L-ALEV 125K-ST-SG-AS-FS
L-ALEV 125K-ST-SG-FS
L-ALEV 150K
L-ALEV 150K-FI
L-ALEV 150K-FI-FS
L-ALEV 150K-FI-SG
L-ALEV 150K-FI-SG-FS
L-ALEV 150K-FS
L-ALEV 150K-SG
L-ALEV 150K-SG-FS
L-ALEV 150K-ST
L-ALEV 150K-ST-FS
L-ALEV 150K-ST-SG
L-ALEV 150K-ST-SG-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

56.25 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle1259831004065 Shore Aschwarzneinnein200

64.12 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle1259611004071 Shore Aschwarzneinnein200

100.48 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Antistatisch1008510040Lenkrolle12511731004071 Shore Aschwarzneinnein200

73.04 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00Antistatisch1008510040Lenkrolle mit Feststeller12510961004065 Shore Aschwarzneinnein200

80.89 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510040Lenkrolle mit Feststeller12511041004071 Shore Aschwarzneinnein200

117.25 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller12512991004071 Shore Aschwarzneinnein200

109.40 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller12512601004065 Shore Aschwarzneinnein200

74.52 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller12511011004065 Shore Agraujaja200

81.73 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller12511081004065 Shore Agraujaja200

118.10 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller12513111004065 Shore Agraujaja200

110.89 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller12513101004065 Shore Agraujaja200

92.63 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle12511401004065 Shore Aschwarzneinnein200

57.75 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle1259761004065 Shore Agraujaja200

64.96 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle1259741004065 Shore Agraujaja200

101.33 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle12511851004065 Shore Agraujaja200

94.12 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle12511771004065 Shore Agraujaja200

83.44 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller12511781004065 Shore Aschwarzneinnein200

91.29 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller12511841004071 Shore Aschwarzneinnein200

127.65 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller12513641004071 Shore Aschwarzneinnein200

119.80 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller12513681004065 Shore Aschwarzneinnein200

84.91 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller12511811004065 Shore Agraujaja200

92.14 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller12511941004065 Shore Agraujaja200

128.50 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller12513761004065 Shore Agraujaja200

121.28 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008512540Lenkrolle mit Feststeller12513681004065 Shore Agraujaja200

66.25 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle15011481254065 Shore Aschwarzneinnein250

74.69 €

1 7 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle15011411254071 Shore Aschwarzneinnein250

111.05 €

1 23 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle15011501254071 Shore Aschwarzneinnein250

84.33 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00Antistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller15012921254065 Shore Aschwarzneinnein250

92.77 €

1 5 Arbeitstage 150220.01 bis 320.00-1008512540Lenkrolle mit Feststeller15012951254071 Shore Aschwarzneinnein250

129.13 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller15015681254071 Shore Aschwarzneinnein250

120.70 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller15015721254065 Shore Aschwarzneinnein250

85.81 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller15012961254065 Shore Agraujaja250

96.83 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller15012961254065 Shore Agraujaja250

133.20 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller15015711254065 Shore Agraujaja250

122.18 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller15015501254065 Shore Agraujaja250

102.62 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle15014261254065 Shore Aschwarzneinnein250

67.73 €

1 5 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle15011501254065 Shore Agraujaja250

78.75 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle15011501254065 Shore Agraujaja250

115.12 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle15014271254065 Shore Agraujaja250

104.10 €

1 23 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle15014141254065 Shore Agraujaja250

93.42 €

1 7 Arbeitstage 190320.01 bis 485.00-1008515050Lenkrolle mit Feststeller15013601254065 Shore Aschwarzneinnein250

101.85 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller15013551254071 Shore Aschwarzneinnein250

138.21 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller15016381254071 Shore Aschwarzneinnein250

129.79 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008516050Lenkrolle mit Feststeller15016331254065 Shore Aschwarzneinnein250

94.90 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit1008516050Lenkrolle mit Feststeller15013901254065 Shore Agraujaja250

105.91 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller15013671254065 Shore Agraujaja250

142.28 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-1008516050Lenkrolle mit Feststeller15015941254065 Shore Agraujaja250

131.26 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch1008516050Lenkrolle mit Feststeller15015751254065 Shore Agraujaja250

107.37 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch14011016050Lenkrolle19025371505065 Shore Aschwarzneinnein400

151.35 €

1 5 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller19029261505065 Shore Aschwarzneinnein400

190.97 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011016050Lenkrolle mit Feststeller19035461505065 Shore Aschwarzneinnein400

157.92 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011016050Lenkrolle mit Feststeller19029161505065 Shore Agraujaja400

197.54 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller19035641505065 Shore Agraujaja400

146.97 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011016050Lenkrolle19034101505065 Shore Aschwarzneinnein400

113.94 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Leitfähigkeit14011016050Lenkrolle19025641505065 Shore Agraujaja400

153.53 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle19031591505065 Shore Agraujaja400

138.50 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller19031941505065 Shore Aschwarzneinnein400

178.10 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller19037761505065 Shore Aschwarzneinnein400

145.05 €

1 7 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00Antistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller19031801505065 Shore Agraujaja400

184.66 €

1 23 Arbeitstage 195320.01 bis 485.00-14011016050Lenkrolle mit Feststeller19037791505065 Shore Agraujaja400

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support