Lenkrollen / Serie L-ALTH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-ALTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-ALTH 80K
L-ALTH 80K-AS
L-ALTH 80K-FI
L-ALTH 80K-FI-AS
L-ALTH 80K-ST
L-ALTH 80K-ST-AS
L-ALTH 100K
L-ALTH 100K-AS
L-ALTH 100K-AS-FS
L-ALTH 100K-FI
L-ALTH 100K-FI-AS
L-ALTH 100K-FI-AS-FS
L-ALTH 100K-FI-FS
L-ALTH 100K-FS
L-ALTH 100K-ST
L-ALTH 100K-ST-AS
L-ALTH 100K-ST-AS-FS
L-ALTH 100K-ST-FS
L-ALTH 125K
L-ALTH 125K-AS
L-ALTH 125K-AS-CO
L-ALTH 125K-AS-CO-FS
L-ALTH 125K-AS-FS
L-ALTH 125K-CO
L-ALTH 125K-CO-FS
L-ALTH 125K-FI
L-ALTH 125K-FI-AS
L-ALTH 125K-FI-AS-CO
L-ALTH 125K-FI-AS-CO-FS
L-ALTH 125K-FI-AS-FS
L-ALTH 125K-FI-CO
L-ALTH 125K-FI-CO-FS
L-ALTH 125K-FI-FS
L-ALTH 125K-FS
L-ALTH 125K-ST
L-ALTH 125K-ST-AS
L-ALTH 125K-ST-AS-CO
L-ALTH 125K-ST-AS-CO-FS
L-ALTH 125K-ST-AS-FS
L-ALTH 125K-ST-CO
L-ALTH 125K-ST-CO-FS
L-ALTH 125K-ST-FS
L-ALTH 150K
L-ALTH 150K-AS
L-ALTH 150K-AS-FS
L-ALTH 150K-FI
L-ALTH 150K-FI-AS
L-ALTH 150K-FI-AS-FS
L-ALTH 150K-FI-FS
L-ALTH 150K-FS
L-ALTH 150K-ST
L-ALTH 150K-ST-AS
L-ALTH 150K-ST-AS-FS
L-ALTH 150K-ST-FS
L-ALTH 151K
L-ALTH 151K-AS
L-ALTH 151K-AS-FS
L-ALTH 151K-FI
L-ALTH 151K-FI-AS
L-ALTH 151K-FI-AS-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

67.62 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-100855018Lenkrolle1027418030hellbraun200

87.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100857523Lenkrolle1027328030grau200

84.68 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10180.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100857523Lenkrolle mit Feststeller1028628030hellbraun200

104.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-100855019Lenkrolle mit Feststeller1028468030grau200

94.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit100855019Lenkrolle mit Feststeller1029188030hellbraun200

114.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-100855019Lenkrolle mit Feststeller1029338030grau200

75.08 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle12596910040hellbraun250

95.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle12595510040grau250

131.59 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle125116210040grau250

91.82 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller125110410040hellbraun250

111.97 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller125108810040grau250

148.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle mit Feststeller125128010040grau250

128.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle mit Feststeller125128010040hellbraun250

111.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle125117610040hellbraun250

102.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle mit Feststeller125116710040hellbraun250

122.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle mit Feststeller125116910040grau250

158.77 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller125135910040grau250

138.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle mit Feststeller125137410040hellbraun250

84.15 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle150112512540hellbraun250

105.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00AluminiumAntistatisch1008512540Lenkrolle150110012540grau250

120.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle150114712540grau250

156.51 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle150139512540grau250

141.58 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150220.01 bis 320.00Aluminium-1008512540Lenkrolle150137812540grau250

99.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515050Lenkrolle150113912540hellbraun250

135.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515050Lenkrolle150142412540hellbraun250

102.23 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515050Lenkrolle mit Feststeller150126612540hellbraun250

123.30 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515050Lenkrolle mit Feststeller150127112540grau250

138.24 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515050Lenkrolle mit Feststeller150127712540grau250

174.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515050Lenkrolle mit Feststeller150154412540grau250

159.67 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515050Lenkrolle mit Feststeller150155312540grau250

117.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515050Lenkrolle mit Feststeller150128812540hellbraun250

153.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515050Lenkrolle mit Feststeller150158012540hellbraun250

138.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515050Lenkrolle mit Feststeller150151012540hellbraun250

120.52 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515050Lenkrolle150139212540hellbraun250

111.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515050Lenkrolle mit Feststeller150134012540hellbraun250

132.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515040Lenkrolle mit Feststeller150135012540grau250

147.32 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515040Lenkrolle mit Feststeller150136412540grau250

183.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515040Lenkrolle mit Feststeller150156212540grau250

168.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515040Lenkrolle mit Feststeller150154812540grau250

126.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515040Lenkrolle mit Feststeller150133012540hellbraun250

162.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch1008515040Lenkrolle mit Feststeller150164012540hellbraun250

147.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-1008515040Lenkrolle mit Feststeller150161612540hellbraun250

132.69 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-14011015040Lenkrolle190257615050hellbraun400

154.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-14011015040Lenkrolle190255015050grau400

194.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011015040Lenkrolle190314015050grau400

176.68 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011015040Lenkrolle mit Feststeller190298515050hellbraun400

198.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190320.01 bis 485.00Aluminium-14011015040Lenkrolle mit Feststeller190296115050grau400

238.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller190355015050grau400

216.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller190355015050hellbraun400

172.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle190315015050hellbraun400

163.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller190316015050hellbraun400

185.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller190314515050grau400

225.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller190376115050grau400

203.42 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller190374515050hellbraun400

121.60 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050Lenkrolle190219215040hellbraun400

141.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle190222215040grau400

181.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle190280015040grau400

165.36 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller190259815040hellbraun400

185.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00AluminiumAntistatisch14011016050Lenkrolle mit Feststeller190260815040grau400

224.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00Aluminium-14011016050Lenkrolle mit Feststeller190316915040grau400

Loading...

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support