Lenkrollen / Serie LDA-VPA / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LDA-VPA / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 101 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 71 und 101 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LDA-VPA 50G
LDA-VPA 50G-FI
LDA-VPA 50K
LDA-VPA 50K-EL
LDA-VPA 50K-FI
LDA-VPA 50K-FI-EL
LDA-VPA 75G
LDA-VPA 75G-FI
LDA-VPA 75K
LDA-VPA 75K-EL
LDA-VPA 75K-FI
LDA-VPA 75K-FI-EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

15.91 €

1 5 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit10032GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6712775018graujaja80

20.22 €

1 5 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-10032GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6713255018graujaja80

20.52 €

1 5 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit10032KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6713335018graujaja80

27.21 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen713245018schwarzneinnein60

24.81 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6713845018graujaja80

31.50 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen713725018schwarzneinnein60

26.05 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit12532GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61015707525graujaja100

32.78 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-12532GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61016467525graujaja100

31.08 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit12532KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61016507525graujaja100

39.45 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00-16040KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen1016217525schwarzneinnein90

37.82 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00-16040KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 61017207525graujaja100

46.18 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00-16040KugellagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen1016867525schwarzneinnein90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 60
Plattenbreite W(mm) 60 Werkstoff Gummi Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support