Lenkrollen / Serie LD-PO / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LD-PO / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 65 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. 65 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LD-PO 60G

Teilenummer
LD-PO 60G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.83 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 195 Lastbereich(daN) 220.01 bis 320.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Rollen-Ø D(mm) 160 Radbreite B(mm) 40
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle Gesamthöhe(mm) 65 Gewicht(g) 419
Raddurchmesser(mm) 60 Radbreite(mm) 29 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Gewindestift Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 250 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LD-PO / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist LD-PO 60G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LD-PO 60G.

Technischer Support