Lenkrollen / Serie LE-PATH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LE-PATH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-PATH 80G
LE-PATH 80G-FI
LE-PATH 80KF
LE-PATH 80KF-ELS
LE-PATH 80KF-FI
LE-PATH 80KF-FI-ELS
LE-PATH 100G
LE-PATH 100G-FI
LE-PATH 100KF
LE-PATH 100KF-ELS
LE-PATH 100KF-FI
LE-PATH 100KF-FI-ELS
LE-PATH 125G
LE-PATH 125G-FI
LE-PATH 125KF
LE-PATH 125KF-ELS
LE-PATH 125KF-FI
LE-PATH 125KF-FI-ELS
LE-PATH 160G
LE-PATH 160G-FI
LE-PATH 160G-ST
LE-PATH 160KA
LE-PATH 160KA-ELS
LE-PATH 160KA-FI
LE-PATH 160KA-FI-ELS
LE-PATH 160KA-ST
LE-PATH 160KA-ST-ELS
LE-PATH 160R
LE-PATH 160R-FI
LE-PATH 160R-ST
LE-PATH 200G
LE-PATH 200G-FI
LE-PATH 200G-ST
LE-PATH 200KA
LE-PATH 200KA-ELS
LE-PATH 200KA-FI
LE-PATH 200KA-FI-ELS
LE-PATH 200KA-ST
LE-PATH 200KA-ST-ELS
LE-PATH 200R
LE-PATH 200R-FI
LE-PATH 200R-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

23.32 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle1025238032-25150

33.12 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026278032-25150

27.47 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510037Kugellager (C)Lenkrolle1025648032-20150

39.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510037Kugellager (C)Lenkrolle1025748032-20100

37.05 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026748032-20150

49.44 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026768032-20100

27.42 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008516040GleitlagerLenkrolle12561010032-25150

38.00 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-1008510032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12572510032-25150

33.40 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle12565710032-20150

49.28 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle12566310032-20130

43.75 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12578110032-20150

59.64 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12578210032-20130

32.28 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520040GleitlagerLenkrolle15069412532-25150

43.53 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15082012532-25150

37.82 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520040Kugellager (C)Lenkrolle15075212532-20150

58.73 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008520040Kugellager (C)Lenkrolle15076212532-20150

48.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15089712532-20150

69.75 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008520040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15090412532-20150

64.26 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020040GleitlagerLenkrolle195159116040-25300

85.94 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195202216040-25300

88.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195193716040-25300

64.30 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle195168316040-20300

106.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020040Kugellager (C)Lenkrolle195170216040-20260

84.80 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195211116040-20300

127.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195210016040-20260

88.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195198616040-20300

131.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195200216040-20260

68.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-1401108032RollenlagerLenkrolle195173816040-25300

90.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Leitfähigkeit1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195213416040-25300

92.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195201716040-25300

82.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010037GleitlagerLenkrolle235184620040-25300

109.06 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235236120040-25300

107.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235217620040-25300

84.45 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010037Kugellager (C)Lenkrolle235191520040-20300

131.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010037Kugellager (C)Lenkrolle235191920040-20300

109.40 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235242020040-20300

155.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235244120040-20300

108.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235222320040-20300

155.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235223620040-20300

89.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011010037RollenlagerLenkrolle235196620040-25300

115.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235246820040-25300

113.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235224120040-25300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support