Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 80 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 80 | 484 | 60 | 29 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | 150 | ||
27.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 80 | 529 | 60 | 29 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | 150 | ||
25.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 80 | 522 | 60 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | 150 | ||
33.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 80 | 572 | 60 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | 150 | ||
20.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 100 | 481 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
26.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 100 | 514 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
29.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 587 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
36.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 622 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
26.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 100 | 508 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
33.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 100 | 549 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
35.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 617 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
42.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 650 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
21.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 495 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
34.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 498 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
41.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 541 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
27.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 522 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
30.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 598 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
44.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 615 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
51.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 651 | 80 | 32 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
37.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 562 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
26.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 538 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | - | ||
40.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 548 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 150 | - | ||
46.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 570 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 150 | - | ||
33.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 565 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | - | ||
36.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 642 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | - | ||
49.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 632 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 150 | - | ||
56.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 668 | 80 | 32 | grau | grau | -20 | 150 | - | ||
42.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 669 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | - | ||
26.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 516 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
33.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 554 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
36.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 624 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
43.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 655 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
26.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 592 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
42.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 605 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
51.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 682 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
35.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 664 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
37.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 714 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
52.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 718 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
61.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 798 | 100 | 37 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
46.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 794 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
31.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 625 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | - | ||
47.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 614 | 100 | 37 | grau | grau | -20 | 150 | - | ||
56.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 727 | 100 | 37 | grau | grau | -20 | 150 | - | ||
40.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 704 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | - | ||
42.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 750 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | - | ||
57.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 748 | 100 | 37 | grau | grau | -20 | 150 | - | ||
66.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 832 | 100 | 37 | grau | grau | -20 | 150 | - | ||
50.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 820 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -20 | 150 | - | ||
29.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 622 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
38.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 690 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
40.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 742 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
48.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 831 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
31.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 692 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
50.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 724 | 125 | 40 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
60.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 882 | 125 | 40 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
41.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 862 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
42.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 820 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - | ||
61.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 870 | 125 | 40 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
71.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1018 | 125 | 40 | grau | grau | -25 | 150 | - | ||
52.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 980 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | -25 | 150 | - |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften