Lenkrollen / Serie LE-POEV / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LE-POEV / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 80 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-POEV 60KF
LE-POEV 60KF-RA
LE-POEV 60KF-RA-SG
LE-POEV 60KF-SG
LE-POEV 80G
LE-POEV 80G-FA
LE-POEV 80G-FI
LE-POEV 80G-FI-FA
LE-POEV 80G-FI-SB
LE-POEV 80G-FI-SB-FA
LE-POEV 80G-FI-SG
LE-POEV 80G-FI-SG-FA
LE-POEV 80G-SB
LE-POEV 80G-SB-FA
LE-POEV 80G-SG
LE-POEV 80G-SG-FA
LE-POEV 80KF
LE-POEV 80KF-FI
LE-POEV 80KF-FI-SB
LE-POEV 80KF-FI-SG
LE-POEV 80KF-SB
LE-POEV 80KF-SG
LE-POEV 80KFD
LE-POEV 80KFD-FI
LE-POEV 80KFD-FI-SB
LE-POEV 80KFD-FI-SG
LE-POEV 80KFD-SB
LE-POEV 80KFD-SG
LE-POEV 80R
LE-POEV 80R-FA
LE-POEV 80R-FI
LE-POEV 80R-FI-FA
LE-POEV 80R-FI-SB
LE-POEV 80R-FI-SB-FA
LE-POEV 80R-FI-SG
LE-POEV 80R-FI-SG-FA
LE-POEV 80R-SB
LE-POEV 80R-SB-FA
LE-POEV 80R-SG
LE-POEV 80R-SG-FA
LE-POEV 80XKF-FI-SG
LE-POEV 80XKF-SG
LE-POEV 80XR
LE-POEV 80XR-FA
LE-POEV 80XR-FI
LE-POEV 80XR-FI-FA
LE-POEV 80XR-FI-SB
LE-POEV 80XR-FI-SB-FA
LE-POEV 80XR-FI-SG
LE-POEV 80XR-FI-SG-FA
LE-POEV 80XR-SB
LE-POEV 80XR-SB-FA
LE-POEV 80XR-SG
LE-POEV 80XR-SG-FA
LE-POEV 100G
LE-POEV 100G-FA
LE-POEV 100G-FI
LE-POEV 100G-FI-FA
LE-POEV 100G-FI-SB
LE-POEV 100G-FI-SB-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

37.15 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (CC)Lenkrolle805566034schwarzneinnein-20120120

45.13 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller806146034schwarzneinnein-20120120

45.93 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller806146034graujaja-20120120

37.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (CC)Lenkrolle805586034graujaja-20120120

27.09 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle1025238032schwarzneinnein-25140-

33.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle1025418032schwarzneinnein-25140-

36.88 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026168032schwarzneinnein-25140-

43.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026348032schwarzneinnein-25140-

38.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026258032blaujaja-25140-

45.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026348032blaujaja-25140-

37.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026308032graujaja-25140-

44.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026338032graujaja-25140-

28.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle1025298032blaujaja-25140-

35.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle1025418032blaujaja-25140-

27.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle1025298032graujaja-25140-

34.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032GleitlagerLenkrolle1025428032graujaja-25140-

36.41 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle1025688032schwarzneinnein-20140-

45.99 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026828032schwarzneinnein-20140-

47.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026668032blaujaja-20140-

46.80 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026708032graujaja-20140-

38.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle1025598032blaujaja-20140-

37.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle1025608032graujaja-20140-

40.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle1025688032schwarzneinnein-20140-

50.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026758032schwarzneinnein-20140-

52.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026808032blaujaja-20140-

51.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026778032graujaja-20140-

42.54 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle1025758032blaujaja-20140-

41.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle1025758032graujaja-20140-

31.35 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032RollenlagerLenkrolle1025618032schwarzneinnein-25140-

37.91 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032RollenlagerLenkrolle1025728032schwarzneinnein-25140-

41.15 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026698032schwarzneinnein-25140-

47.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026808032schwarzneinnein-25140-

42.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026508032blaujaja-25140-

49.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026808032blaujaja-25140-

41.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026738032graujaja-25140-

48.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026808032graujaja-25140-

33.15 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle1025638032blaujaja-25140-

39.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle1025858032blaujaja-25140-

32.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle1025608032graujaja-25140-

38.71 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle1025808032graujaja-25140-

64.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008510037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026778032graujaja-20140-

54.53 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008510037Kugellager (C)Lenkrolle1025758032graujaja-20140-

35.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle1025678032schwarzneinnein-25140-

41.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle1025808032schwarzneinnein-25140-

44.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008510037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026688032schwarzneinnein-25140-

51.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008510037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026888032schwarzneinnein-25140-

46.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026678032blaujaja-25140-

53.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026888032blaujaja-25140-

45.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026698032graujaja-25140-

52.25 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026878032graujaja-25140-

36.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510037RollenlagerLenkrolle1025628032blaujaja-25140-

43.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008512540RollenlagerLenkrolle1025808032blaujaja-25140-

35.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008512540RollenlagerLenkrolle1025618032graujaja-25140-

42.45 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008512540RollenlagerLenkrolle1025798032graujaja-25140-

31.15 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032GleitlagerLenkrolle12561810032schwarzneinnein-25150-

38.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032GleitlagerLenkrolle12570110032schwarzneinnein-25150-

41.75 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12574110032schwarzneinnein-25150-

49.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12583010032schwarzneinnein-25150-

44.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12573710032blaujaja-25150-

52.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008510032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12574110032blaujaja-25150-

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support