Lenkrollen / Serie LE-PP / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LE-PP / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 80 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-PP 60G
LE-PP 80G
LE-PP 80G-FA
LE-PP 80G-FI
LE-PP 80G-FI-FA
LE-PP 80R
LE-PP 80R-FA
LE-PP 80R-FI
LE-PP 80R-FI-FA
LE-PP 100G
LE-PP 100G-FA
LE-PP 100G-FI
LE-PP 100G-FI-FA
LE-PP 100KA
LE-PP 100KA-EL
LE-PP 100KA-EL-FA
LE-PP 100KA-FA
LE-PP 100KA-FI
LE-PP 100KA-FI-EL
LE-PP 100KA-FI-EL-FA
LE-PP 100KA-FI-FA
LE-PP 100R
LE-PP 100R-FA
LE-PP 100R-FI
LE-PP 100R-FI-FA
LE-PP 125G
LE-PP 125G-FA
LE-PP 125G-FI
LE-PP 125G-FI-FA
LE-PP 125KA
LE-PP 125KA-EL
LE-PP 125KA-EL-FA
LE-PP 125KA-FA
LE-PP 125KA-FI
LE-PP 125KA-FI-EL
LE-PP 125KA-FI-EL-FA
LE-PP 125KA-FI-FA
LE-PP 125R
LE-PP 125R-FA
LE-PP 125R-FI
LE-PP 125R-FI-FA
LE-PP 150G
LE-PP 150G-FA
LE-PP 150G-FI
LE-PP 150G-FI-FA
LE-PP 150G-ST
LE-PP 150G-ST-FA
LE-PP 150K
LE-PP 150K-EL
LE-PP 150K-EL-FA
LE-PP 150K-FA
LE-PP 150K-FI
LE-PP 150K-FI-EL
LE-PP 150K-FI-EL-FA
LE-PP 150K-FI-FA
LE-PP 150K-ST
LE-PP 150K-ST-EL
LE-PP 150K-ST-EL-FA
LE-PP 150K-ST-FA
LE-PP 150R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

20.18 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle804376029ja80

19.43 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle1024738032ja120

26.35 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle1024798032ja120

28.37 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025758032ja120

35.27 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026088032ja120

22.68 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle1025018032ja120

29.59 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle1025008032ja120

31.60 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1025948032ja120

38.52 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026348032ja120

22.96 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle12555610037ja150

31.75 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540GleitlagerLenkrolle12564010037ja150

32.68 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12568110037ja150

41.46 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575910037ja150

29.25 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12559710037ja150

35.78 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12560310037nein150

44.55 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12567510037nein150

38.03 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512540Kugellager (C)Lenkrolle12567710037ja150

38.98 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12571010037ja150

45.52 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12572010037nein150

54.30 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12579210037nein150

47.76 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12579010037ja150

26.31 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512540RollenlagerLenkrolle12559210037ja150

35.09 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle12555610037ja150

36.02 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12570910037ja150

44.80 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12578010037ja150

25.18 €

1 5 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle15063912540ja150

34.87 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle15080512540ja150

35.55 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15077912540ja150

45.23 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15094212540ja150

33.86 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle15068212540ja150

40.83 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle15068812540nein150

50.51 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle15082612540nein150

43.55 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle15085612540ja150

44.26 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15081212540ja150

51.23 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15078212540nein150

60.91 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15095612540nein150

53.95 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15098612540ja150

28.79 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050RollenlagerLenkrolle15067912540ja150

38.47 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008515050RollenlagerLenkrolle15085312540ja150

39.15 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15082412540ja150

48.83 €

1 7 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15098312540ja150

42.85 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-14011015050GleitlagerLenkrolle190145115050ja300

53.90 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-14011015050GleitlagerLenkrolle190170015050ja300

63.77 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190188915050ja300

74.82 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190230015050ja300

67.21 €

1 23 Arbeitstage 190220.01 bis 320.00-14011015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190174615050ja300

78.25 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190199415050ja300

64.34 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050KugellagerLenkrolle190172315050ja300

73.90 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050KugellagerLenkrolle190172315050nein300

84.95 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050KugellagerLenkrolle190194415050nein300

75.37 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050KugellagerLenkrolle190194415050ja300

84.50 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190212515050ja300

94.09 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190212515050nein300

105.12 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190234615050nein300

95.55 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190234615050ja300

88.69 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190203415050ja300

98.27 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190194315050nein300

109.30 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190216415050nein300

99.73 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit14011020050KugellagerLenkrolle mit Feststeller190216415050ja300

48.45 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-14011020050RollenlagerLenkrolle190153915050ja300

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 60 Shore D Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support