Lenkrollen / Serie LE-PPN / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LE-PPN / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 80 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-PPN 60G
LE-PPN 80G
LE-PPN 80G-FA
LE-PPN 80G-FI
LE-PPN 80G-FI-FA
LE-PPN 80R
LE-PPN 80R-FA
LE-PPN 80R-FI
LE-PPN 80R-FI-FA
LE-PPN 100G
LE-PPN 100G-FA
LE-PPN 100G-FI
LE-PPN 100G-FI-FA
LE-PPN 100R
LE-PPN 100R-FA
LE-PPN 100R-FI
LE-PPN 100R-FI-FA
LE-PPN 125G
LE-PPN 125G-FA
LE-PPN 125G-FI
LE-PPN 125G-FI-FA
LE-PPN 125R
LE-PPN 125R-FA
LE-PPN 125R-FI
LE-PPN 125R-FI-FA
LE-PPN 150G
LE-PPN 150G-FA
LE-PPN 150G-FI
LE-PPN 150G-FI-FA
LE-PPN 150G-ST
LE-PPN 150G-ST-FA
LE-PPN 150R
LE-PPN 150R-FA
LE-PPN 150R-FI
LE-PPN 150R-FI-FA
LE-PPN 150R-ST
LE-PPN 150R-ST-FA
LE-PPN 200G
LE-PPN 200G-FA
LE-PPN 200G-FI
LE-PPN 200G-FI-FA
LE-PPN 200G-ST
LE-PPN 200G-ST-FA
LE-PPN 200R
LE-PPN 200R-FA
LE-PPN 200R-FI
LE-PPN 200R-FI-FA
LE-PPN 200R-ST
LE-PPN 200R-ST-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

20.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-1008512532GleitlagerLenkrolle80462602980

19.43 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512532GleitlagerLenkrolle1024768032120

26.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516040GleitlagerLenkrolle1025038032120

28.37 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025808032120

35.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026078032120

22.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008516040RollenlagerLenkrolle1024908032120

29.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516040RollenlagerLenkrolle1025288032120

31.60 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026018032120

38.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195220.01 bis 320.00-1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026328032120

22.96 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle12555510037150

31.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle12563510037150

32.68 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12567510037150

41.46 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575410037150

26.31 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle12558610037150

35.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle12566810037150

36.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12570810037150

44.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12577710037150

25.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-1008515050GleitlagerLenkrolle15063012540150

34.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050GleitlagerLenkrolle15080412540150

35.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15077212540150

45.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15094312540150

28.79 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050RollenlagerLenkrolle15067112540150

38.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050RollenlagerLenkrolle15083812540150

39.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15080812540150

48.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-1008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15096412540150

42.85 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020050GleitlagerLenkrolle190143615050300

53.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020050GleitlagerLenkrolle190166915050300

63.77 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190187615050300

74.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190211815050300

67.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-14011020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190176015050300

78.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung8035.01 bis 80.00-1401106029GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190197415050300

48.45 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle190153515050300

59.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle190177115050300

69.37 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190199115050300

80.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190220315050300

72.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190187015050300

83.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190207315050300

60.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032GleitlagerLenkrolle235172220050300

73.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-1401108032GleitlagerLenkrolle235216520050300

85.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235222020050300

98.54 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235271020050300

84.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235203020050300

97.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit14011010032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235247920050300

69.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-14011010032RollenlagerLenkrolle235181220050300

82.26 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit14011010032RollenlagerLenkrolle235225320050300

94.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-14011012532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235231020050300

107.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-14011012532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235279820050300

93.49 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-14011012532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235212320050300

106.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit14011012532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235256720050300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 60 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support