Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 70 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 483 | 80 | 32 | -25 | 150 | ||
42.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 70 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 587 | 80 | 32 | -25 | 150 | ||
33.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 540 | 80 | 32 | -20 | 150 | ||
46.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 527 | 80 | 32 | -20 | 100 | ||
46.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 631 | 80 | 32 | -20 | 150 | ||
58.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 639 | 80 | 32 | -20 | 100 | ||
34.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 567 | 100 | 32 | -25 | 150 | ||
47.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 679 | 100 | 32 | -25 | 150 | ||
39.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 613 | 100 | 32 | -20 | 150 | ||
55.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 624 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
53.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 734 | 100 | 32 | -20 | 150 | ||
69.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 745 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
39.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 200 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 652 | 125 | 32 | -25 | 150 | ||
55.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 781 | 125 | 32 | -25 | 150 | ||
44.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 716 | 125 | 32 | -20 | 150 | ||
65.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 729 | 125 | 32 | -20 | 150 | ||
60.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 852 | 125 | 32 | -20 | 150 | ||
81.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 858 | 125 | 32 | -20 | 150 | ||
80.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 88 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 1473 | 160 | 40 | -25 | 300 | ||
108.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1887 | 160 | 40 | -25 | 300 | ||
79.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 88 | 80 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 195 | 1550 | 160 | 40 | -20 | 300 | ||
121.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 195 | 1530 | 160 | 40 | -20 | 260 | ||
105.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1950 | 160 | 40 | -20 | 300 | ||
148.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1980 | 160 | 40 | -20 | 260 | ||
84.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 100 | 37 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 1572 | 160 | 40 | -25 | 300 | ||
112.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 100 | 37 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1966 | 160 | 40 | -25 | 300 | ||
100.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 1715 | 200 | 40 | -25 | 300 | ||
134.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2205 | 200 | 40 | -25 | 300 | ||
100.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 235 | 1771 | 200 | 40 | -20 | 300 | ||
147.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 235 | 1810 | 200 | 40 | -20 | 300 | ||
133.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2237 | 200 | 40 | -20 | 300 | ||
180.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 37 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2265 | 200 | 40 | -20 | 300 | ||
106.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 100 | 37 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 1809 | 200 | 40 | -25 | 300 | ||
140.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 100 | 37 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2279 | 200 | 40 | -25 | 300 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 94 Shore A |
Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften