Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 80 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 80 | 392 | 60 | 29 | ja | 80 | ||
26.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 432 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
33.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 470 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
38.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 535 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
45.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 604 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
30.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 454 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
36.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 485 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
41.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 557 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
48.38 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 600 | 80 | 32 | ja | 120 | ||
30.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 518 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
39.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 595 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
42.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 635 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
51.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 640 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
36.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 555 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
42.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 561 | 100 | 37 | nein | 150 | ||
51.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 633 | 100 | 37 | nein | 150 | ||
45.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 635 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
48.73 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 679 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
55.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 688 | 100 | 37 | nein | 150 | ||
64.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 755 | 100 | 37 | nein | 150 | ||
57.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 759 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
33.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 550 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
42.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 620 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
46.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 655 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
54.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 742 | 100 | 37 | ja | 150 | ||
33.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 604 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
42.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 770 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
47.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 749 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
57.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 780 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
41.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 638 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
48.36 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 608 | 125 | 40 | nein | 150 | ||
58.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 782 | 125 | 40 | nein | 150 | ||
51.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 70 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 812 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
55.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 778 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
62.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 748 | 125 | 40 | nein | 150 | ||
72.63 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 922 | 125 | 40 | nein | 150 | ||
65.66 € | 1 | 23 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 952 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
36.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 633 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
46.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 645 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
51.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 778 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
60.95 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 70 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 931 | 125 | 40 | ja | 150 | ||
59.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1320 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
70.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1760 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
86.26 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 88 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1730 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
97.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 88 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2020 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
81.04 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 190 | 1582 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
90.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 190 | 1582 | 150 | 50 | nein | 300 | ||
101.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 88 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 190 | 1803 | 150 | 50 | nein | 300 | ||
92.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 88 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 190 | 1803 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
106.86 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1964 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
116.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1964 | 150 | 50 | nein | 300 | ||
127.48 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2185 | 150 | 50 | nein | 300 | ||
117.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2185 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
64.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 88 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 190 | 1400 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
75.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | 80 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 60 | 29 | Rollenlager | Lenkrolle | 190 | 1627 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
91.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1794 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
102.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2100 | 150 | 50 | ja | 300 | ||
78.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 1590 | 200 | 50 | ja | 300 | ||
91.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2000 | 200 | 50 | ja | 300 | ||
111.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2100 | 200 | 50 | ja | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 60 Shore D | Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften