Apparate-Lenkrollen / Serie LER-PPN / Stahlblech / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LER-PPN / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 80 - 235 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 80 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LER-PPN 60G
LER-PPN 80G
LER-PPN 80G-FA
LER-PPN 80G-FI
LER-PPN 80G-FI-FA
LER-PPN 80R
LER-PPN 80R-FA
LER-PPN 80R-FI
LER-PPN 80R-FI-FA
LER-PPN 100G
LER-PPN 100G-FA
LER-PPN 100G-FI
LER-PPN 100G-FI-FA
LER-PPN 100R
LER-PPN 100R-FA
LER-PPN 100R-FI
LER-PPN 100R-FI-FA
LER-PPN 125G
LER-PPN 125G-FA
LER-PPN 125G-FI
LER-PPN 125G-FI-FA
LER-PPN 125R
LER-PPN 125R-FA
LER-PPN 125R-FI
LER-PPN 125R-FI-FA
LER-PPN 150G
LER-PPN 150G-FA
LER-PPN 150G-FI
LER-PPN 150G-FI-FA
LER-PPN 150R
LER-PPN 150R-FA
LER-PPN 150R-FI
LER-PPN 150R-FI-FA
LER-PPN 200G
LER-PPN 200G-FA
LER-PPN 200G-FI
LER-PPN 200G-FI-FA
LER-PPN 200R
LER-PPN 200R-FA
LER-PPN 200R-FI
LER-PPN 200R-FI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

28.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00-7010032GleitlagerLenkrolle80428602980

26.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit7010032GleitlagerLenkrolle1024288032120

33.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00-7012532GleitlagerLenkrolle1024648032120

38.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15035.01 bis 80.00Leitfähigkeit7012532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025348032120

45.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00-7012532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025688032120

30.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15035.01 bis 80.00Leitfähigkeit7012532RollenlagerLenkrolle1024468032120

36.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00-7012532RollenlagerLenkrolle1024868032120

41.49 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15080.01 bis 140.00-7012532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1025568032120

48.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15035.01 bis 80.00Leitfähigkeit7012532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1025938032120

30.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050GleitlagerLenkrolle12551410037150

39.37 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050GleitlagerLenkrolle12559410037150

42.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12563010037150

51.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12570210037150

33.91 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050RollenlagerLenkrolle12554510037150

42.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050RollenlagerLenkrolle12563310037150

46.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12566910037150

54.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12574210037150

33.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050GleitlagerLenkrolle15060112540150

42.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050GleitlagerLenkrolle15074012540150

47.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15073212540150

57.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15088912540150

36.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020050RollenlagerLenkrolle15062612540150

46.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung8035.01 bis 80.00-706029RollenlagerLenkrolle15077812540150

51.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-708032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15076412540150

60.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-708032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15092712540150

59.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-888032GleitlagerLenkrolle190131315050300

70.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-888032GleitlagerLenkrolle190152815050300

86.26 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-888032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190170315050300

97.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-888032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190193615050300

64.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-888032RollenlagerLenkrolle190138415050300

75.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00-888032RollenlagerLenkrolle190162715050300

91.86 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00-8810032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190178215050300

102.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit8810032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller190203515050300

78.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00-8810032GleitlagerLenkrolle235157620050300

91.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit8810032GleitlagerLenkrolle235203520050300

111.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00-8810032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235206120050300

124.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00-8810032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235247920050300

87.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit8810032RollenlagerLenkrolle235166520050300

100.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12580.01 bis 140.00-8810032RollenlagerLenkrolle235212320050300

120.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit8810032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235214720050300

133.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12535.01 bis 80.00Leitfähigkeit8810032RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235256720050300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 60 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support