Apparate-Lenkrollen / Serie LER-VE / Stahlblech / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LER-VE / Stahlblech / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LER-VE 80R
LER-VE 80R-EL
LER-VE 80R-EL-FA
LER-VE 80R-FA
LER-VE 80R-FI
LER-VE 80R-FI-EL
LER-VE 80R-FI-EL-FA
LER-VE 80R-FI-FA
LER-VE 80R-FI-SG
LER-VE 80R-FI-SG-FA
LER-VE 80R-SG
LER-VE 80R-SG-FA
LER-VE 100R
LER-VE 100R-EL
LER-VE 100R-EL-FA
LER-VE 100R-FA
LER-VE 100R-FI
LER-VE 100R-FI-EL
LER-VE 100R-FI-EL-FA
LER-VE 100R-FI-FA
LER-VE 100R-FI-SG
LER-VE 100R-FI-SG-FA
LER-VE 100R-SG
LER-VE 100R-SG-FA
LER-VE 125R
LER-VE 125R-EL
LER-VE 125R-EL-FA
LER-VE 125R-FA
LER-VE 125R-FI
LER-VE 125R-FI-EL
LER-VE 125R-FI-EL-FA
LER-VE 125R-FI-FA
LER-VE 125R-FI-SG
LER-VE 125R-FI-SG-FA
LER-VE 125R-SG
LER-VE 125R-SG-FA
LER-VE 150R
LER-VE 150R-EL
LER-VE 150R-EL-FA
LER-VE 150R-FA
LER-VE 150R-FI
LER-VE 150R-FI-EL
LER-VE 150R-FI-EL-FA
LER-VE 150R-FI-FA
LER-VE 150R-FI-SG
LER-VE 150R-FI-SG-FA
LER-VE 150R-SG
LER-VE 150R-SG-FA
LER-VE 160R
LER-VE 160R-EL
LER-VE 160R-EL-FA
LER-VE 160R-FA
LER-VE 160R-FI
LER-VE 160R-FI-EL
LER-VE 160R-FI-EL-FA
LER-VE 160R-FI-FA
LER-VE 160R-FI-SG
LER-VE 160R-FI-SG-FA
LER-VE 160R-SG
LER-VE 160R-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

29.12 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-7010030Lenkrolle1025668025schwarzneinnein50

34.10 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012538Lenkrolle1025388025schwarzneinnein50

40.65 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012538Lenkrolle1025628025schwarzneinnein50

35.68 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012538Lenkrolle1025658025schwarzneinnein50

41.90 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012538Lenkrolle mit Feststeller1026628025schwarzneinnein50

46.88 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012538Lenkrolle mit Feststeller1026388025schwarzneinnein50

53.43 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012538Lenkrolle mit Feststeller1026648025schwarzneinnein50

48.45 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012538Lenkrolle mit Feststeller1026968025schwarzneinnein50

43.61 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7012538Lenkrolle mit Feststeller1026468025graujaja50

50.19 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7015040Lenkrolle mit Feststeller1026508025graujaja50

30.83 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7015040Lenkrolle1025448025graujaja50

37.40 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-7015040Lenkrolle1025708025graujaja50

32.80 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-7012538Lenkrolle12578610030schwarzneinnein70

39.04 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-7012538Lenkrolle12573010030schwarzneinnein70

46.61 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-7012538Lenkrolle12575810030schwarzneinnein70

40.39 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-7012538Lenkrolle12580210030schwarzneinnein70

46.42 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-7012538Lenkrolle mit Feststeller12591310030schwarzneinnein70

52.65 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-7015040Lenkrolle mit Feststeller12584010030schwarzneinnein70

60.23 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7015040Lenkrolle mit Feststeller12590010030schwarzneinnein70

54.00 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7015040Lenkrolle mit Feststeller12594610030schwarzneinnein70

49.49 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-7015040Lenkrolle mit Feststeller12586510030graujaja70

57.06 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-7015040Lenkrolle mit Feststeller12589410030graujaja70

35.87 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7015040Lenkrolle12575010030graujaja70

43.45 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7015040Lenkrolle12577410030graujaja70

35.37 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-7015040Lenkrolle150105412538schwarzneinnein100

46.45 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-7015040Lenkrolle15094412538schwarzneinnein100

54.03 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-7015040Lenkrolle15095912538schwarzneinnein100

42.95 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-7015040Lenkrolle150106812538schwarzneinnein100

51.25 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00Stahl-7015040Lenkrolle mit Feststeller150118712538schwarzneinnein100

62.33 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-7016040Lenkrolle mit Feststeller150106812538schwarzneinnein100

69.92 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7016040Lenkrolle mit Feststeller150110812538schwarzneinnein100

58.84 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7016040Lenkrolle mit Feststeller150124412538schwarzneinnein100

57.45 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-7016040Lenkrolle mit Feststeller150111312538graujaja100

65.03 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-7016040Lenkrolle mit Feststeller150118212538graujaja100

41.55 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7016040Lenkrolle15097712538graujaja100

49.14 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit7016040Lenkrolle150102012538graujaja100

60.93 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-8816040Lenkrolle190203615040schwarzneinnein135

85.05 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-8816040Lenkrolle190190415040schwarzneinnein135

94.73 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-8816040Lenkrolle190195415040schwarzneinnein135

70.62 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-8816040Lenkrolle190205015040schwarzneinnein135

89.08 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Stahl-8816040Lenkrolle mit Feststeller190240015040schwarzneinnein135

113.20 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-8818050Lenkrolle mit Feststeller190222015040schwarzneinnein135

122.89 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit8818050Lenkrolle mit Feststeller190235515040schwarzneinnein135

98.77 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit8818050Lenkrolle mit Feststeller190251415040schwarzneinnein135

99.83 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-8818050Lenkrolle mit Feststeller190233515040graujaja135

109.50 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-8818050Lenkrolle mit Feststeller190237515040graujaja135

71.69 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit8818050Lenkrolle190190415040graujaja135

81.37 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit8818050Lenkrolle190200715040graujaja135

61.08 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-8818050Lenkrolle195214416040schwarzneinnein135

86.44 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-8818050Lenkrolle195191816040schwarzneinnein135

96.12 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-8818050Lenkrolle195204116040schwarzneinnein135

70.76 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-8818050Lenkrolle195208016040schwarzneinnein135

89.24 €

1 7 Arbeitstage 215140.01 bis 220.00Stahl-8818050Lenkrolle mit Feststeller195244816040schwarzneinnein135

114.58 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Stahl-8820050Lenkrolle mit Feststeller195237216040schwarzneinnein135

124.26 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit8820050Lenkrolle mit Feststeller195245016040schwarzneinnein135

98.92 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit8820050Lenkrolle mit Feststeller195263216040schwarzneinnein135

100.75 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Stahl-8820050Lenkrolle mit Feststeller195248816040graujaja135

110.44 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Stahl-8820050Lenkrolle mit Feststeller195251416040graujaja135

72.60 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit8820050Lenkrolle195206716040graujaja135

82.28 €

1 7 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00StahlLeitfähigkeit8820050Lenkrolle195216716040graujaja135

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lagermodell Rollenlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 80 Shore A hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support