Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 70 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 460 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
37.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 559 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
39.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 567 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
26.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 468 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
27.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 482 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
40.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 125 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 584 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
42.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 125 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 594 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
29.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 70 | 125 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 490 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
27.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 150 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 588 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
41.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 150 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 732 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
44.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 150 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 726 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
30.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 150 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 598 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
30.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 150 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 614 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
44.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 731 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
47.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 744 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
33.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 627 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
30.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 773 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
46.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 917 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
52.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 974 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
37.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 828 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
32.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | - | 70 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 814 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
48.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 180 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 944 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
54.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 180 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1012 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
38.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | - | 70 | 180 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 874 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
56.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 180 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1531 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
84.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 180 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1910 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
95.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 180 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2034 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
67.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 180 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1650 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
59.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 180 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 190 | 1632 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
87.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2046 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
98.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2200 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
69.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 190 | 1788 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
56.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 1626 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
85.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2000 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
96.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2148 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
68.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 1741 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
59.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 140.01 bis 220.00 | - | 88 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 1717 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
87.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 80 | 25 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2139 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
99.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 80 | 25 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2222 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
70.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 80 | 25 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 1824 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
70.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 80 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 215 | 1900 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
114.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 80 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 2400 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
129.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 80 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 2500 | 180 | 50 | grau | ja | ja | 170 | ||
85.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 80 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 215 | 2140 | 180 | 50 | grau | ja | ja | 170 | ||
72.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 102 | 35.01 bis 80.00 | - | 88 | 80 | 25 | Rollenlager | Lenkrolle | 215 | 2013 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
117.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 2471 | 180 | 50 | schwarz | nein | nein | 170 | ||
131.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 215 | 2605 | 180 | 50 | grau | ja | ja | 170 | ||
87.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 215 | 2161 | 180 | 50 | grau | ja | ja | 170 | ||
67.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2202 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 205 | ||
101.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2674 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 205 | ||
124.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2900 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 205 | ||
89.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2392 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 205 | ||
67.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 2288 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 205 | ||
102.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3238 | 200 | 50 | schwarz | nein | nein | 205 | ||
125.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 88 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 3000 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 205 | ||
90.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | - | 88 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 2513 | 200 | 50 | grau | ja | ja | 205 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften