Lenkrollen / Serie LE-TPA / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LE-TPA / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-TPA 80G
LE-TPA 80G-ELS
LE-TPA 80G-FI
LE-TPA 80G-FI-ELS
LE-TPA 80KF
LE-TPA 80KF-ELS
LE-TPA 80KF-FI
LE-TPA 80KF-FI-ELS
LE-TPA 80KFD
LE-TPA 80KFD-ELS
LE-TPA 80KFD-FI
LE-TPA 80KFD-FI-ELS
LE-TPA 102G
LE-TPA 102G-ELS
LE-TPA 102G-FI
LE-TPA 102G-FI-ELS
LE-TPA 102KF
LE-TPA 102KF-ELS
LE-TPA 102KF-FI
LE-TPA 102KF-FI-ELS
LE-TPA 102KFD
LE-TPA 102KFD-ELS
LE-TPA 102KFD-FI
LE-TPA 102KFD-FI-ELS
LE-TPA 127G
LE-TPA 127G-ELS
LE-TPA 127G-FI
LE-TPA 127G-FI-ELS
LE-TPA 127KF
LE-TPA 127KF-ELS
LE-TPA 127KF-FI
LE-TPA 127KF-FI-ELS
LE-TPA 127KFD
LE-TPA 127KFD-ELS
LE-TPA 127KFD-FI
LE-TPA 127KFD-FI-ELS
LE-TPA 160G
LE-TPA 160G-ELS
LE-TPA 160G-FI
LE-TPA 160G-FI-ELS
LE-TPA 160R
LE-TPA 160R-FI
LE-TPA 200G
LE-TPA 200G-ELS
LE-TPA 200G-FI
LE-TPA 200G-FI-ELS
LE-TPA 200R
LE-TPA 200R-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

19.49 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-1008510030GleitlagerLenkrolle1025008032silbergrau100

24.91 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-1008510030GleitlagerLenkrolle1025008032schwarz65

29.26 €

1 5 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-1008510030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025978032silbergrau100

34.72 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-1008510030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026118032schwarz65

24.02 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Kugellager (C)Lenkrolle1025468032silbergrau100

29.47 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit1008512538Kugellager (C)Lenkrolle1025558032schwarz65

33.60 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit1008512538Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026358032silbergrau100

39.03 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026538032schwarz65

28.34 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit1008512538Kugellager (C)Lenkrolle1025488032silbergrau100

33.77 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit1008512538Kugellager (C)Lenkrolle1025458032schwarz65

37.90 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026448032silbergrau100

43.33 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026458032schwarz65

21.57 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1008512532GleitlagerLenkrolle12557110032silbergrau110

29.83 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008512532GleitlagerLenkrolle12558710032schwarz70

32.17 €

1 5 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008512532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12568510032silbergrau110

40.43 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1008512532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12568610032schwarz70

28.73 €

1 5 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008512532Kugellager (C)Lenkrolle12562810032silbergrau110

36.98 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle12563210032schwarz70

39.09 €

1 5 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12574110032silbergrau110

47.35 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008520040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12573810032schwarz70

33.03 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle12561610032silbergrau110

41.30 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008516040Kugellager (C)Lenkrolle12563510032schwarz70

43.38 €

1 7 Arbeitstage 195140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe-1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12573910032silbergrau110

51.65 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008516040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12575210032schwarz70

25.59 €

1 5 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008520040GleitlagerLenkrolle15065012532silbergrau125

34.30 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008520040GleitlagerLenkrolle15066612532schwarz80

36.83 €

1 5 Arbeitstage 235140.01 bis 220.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1008520040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15077612532silbergrau125

45.55 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008520040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15078212532schwarz80

31.99 €

1 5 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00Technische Kunststoffe-1008520040Kugellager (C)Lenkrolle15070712532silbergrau125

40.70 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle15072912532schwarz80

43.00 €

1 5 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15084612532silbergrau125

51.72 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15085012532schwarz80

36.28 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle15070012532silbergrau125

45.00 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit100858032Kugellager (C)Lenkrolle15073512532schwarz80

47.32 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15083112532silbergrau125

56.04 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit100858032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15086012532schwarz80

63.57 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1401108032GleitlagerLenkrolle195148616040silbergrau200

93.00 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1401108032GleitlagerLenkrolle195155116040schwarz130

85.23 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1401108032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195192416040silbergrau200

114.66 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1401108032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195198816040schwarz130

74.69 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1401108032RollenlagerLenkrolle195157116040silbergrau200

96.35 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-14011010030RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195203016040silbergrau200

66.99 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit14011010030GleitlagerLenkrolle235171020040silbergrau250

105.02 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit14011010030GleitlagerLenkrolle235176720040schwarz160

93.08 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-14011010030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235223420040silbergrau250

131.13 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit14011010030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235228820040schwarz160

80.87 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00StahlLeitfähigkeit14011010030RollenlagerLenkrolle235181220040silbergrau250

106.99 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Stahl-14011010030RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235233720040silbergrau250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support