Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle | 102 | 606 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
27.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle | 102 | 576 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
34.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle | 102 | 600 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
29.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle | 102 | 634 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
32.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 706 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
37.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 680 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
43.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 694 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
38.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 716 | 80 | 25 | schwarz | nein | nein | 50 | ||
33.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 690 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
40.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 724 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
24.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Lenkrolle | 102 | 590 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
30.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Lenkrolle | 102 | 570 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 | ||
25.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Lenkrolle | 125 | 837 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
32.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Lenkrolle | 125 | 767 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
39.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Lenkrolle | 125 | 798 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
33.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Lenkrolle | 125 | 847 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
36.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 100 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 955 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
42.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 895 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
50.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 923 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
44.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 989 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
39.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 927 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
47.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 936 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
28.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle | 125 | 800 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
36.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle | 125 | 798 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
28.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1094 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
39.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle | 150 | 975 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
46.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1018 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
35.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1138 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
39.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1218 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
50.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1101 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
58.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1104 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
46.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1238 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | 100 | ||
45.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1171 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
53.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1194 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
34.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 150 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1041 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
41.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Lenkrolle | 150 | 1057 | 125 | 38 | grau | ja | ja | 100 | ||
45.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 190 | 2200 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
69.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 190 | 2000 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
78.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 190 | 2084 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
54.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 190 | 2208 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
66.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2602 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
90.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2372 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
100.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2500 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
76.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2680 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
77.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2522 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
87.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2500 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
55.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 190 | 2110 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
65.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 190 | 2191 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
69.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2420 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
93.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2250 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
103.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2402 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
79.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2558 | 150 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
80.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2420 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
89.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 2572 | 150 | 40 | grau | ja | ja | 135 | ||
45.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle | 195 | 2301 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
89.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2550 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
114.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2399 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
124.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2470 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
99.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2635 | 160 | 40 | schwarz | nein | nein | 135 | ||
101.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 215 | 140.01 bis 220.00 | Stahl | - | 140 | 110 | 180 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2520 | 160 | 40 | grau | ja | ja | 135 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Rollenlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore A | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften