Lenkrollen / Serie LE-VPP / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LE-VPP / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE-VPP 80G
LE-VPP 80G-FA
LE-VPP 80G-FI
LE-VPP 80G-FI-FA
LE-VPP 80G-FI-SG
LE-VPP 80G-FI-SG-FA
LE-VPP 80G-SG
LE-VPP 80G-SG-FA
LE-VPP 80R
LE-VPP 80R-FA
LE-VPP 80R-FI
LE-VPP 80R-FI-FA
LE-VPP 80R-FI-SG
LE-VPP 80R-FI-SG-FA
LE-VPP 80R-SG
LE-VPP 80R-SG-FA
LE-VPP 100G
LE-VPP 100G-FA
LE-VPP 100G-FI
LE-VPP 100G-FI-FA
LE-VPP 100G-FI-SG
LE-VPP 100G-FI-SG-FA
LE-VPP 100G-SG
LE-VPP 100G-SG-FA
LE-VPP 100R
LE-VPP 100R-FA
LE-VPP 100R-FI
LE-VPP 100R-FI-FA
LE-VPP 100R-FI-SG
LE-VPP 100R-FI-SG-FA
LE-VPP 100R-SG
LE-VPP 100R-SG-FA
LE-VPP 125G
LE-VPP 125G-FA
LE-VPP 125G-FI
LE-VPP 125G-FI-FA
LE-VPP 125G-FI-SG
LE-VPP 125G-FI-SG-FA
LE-VPP 125G-SG
LE-VPP 125G-SG-FA
LE-VPP 125R
LE-VPP 125R-FA
LE-VPP 125R-FI
LE-VPP 125R-FI-FA
LE-VPP 125R-FI-SG
LE-VPP 125R-FI-SG-FA
LE-VPP 125R-SG
LE-VPP 125R-SG-FA
LE-VPP 150G
LE-VPP 150G-FA
LE-VPP 150G-FI
LE-VPP 150G-FI-FA
LE-VPP 150G-FI-SG
LE-VPP 150G-FI-SG-FA
LE-VPP 150G-SG
LE-VPP 150G-SG-FA
LE-VPP 150G-ST
LE-VPP 150G-ST-FA
LE-VPP 150G-ST-SG
LE-VPP 150G-ST-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

18.50 €

1 5 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit1008510032GleitlagerLenkrolle1025038025schwarzneinnein50

25.07 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.00-1008510032GleitlagerLenkrolle1025168025schwarzneinnein50

28.30 €

1 5 Arbeitstage 12580.01 bis 140.00Leitfähigkeit1008510032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025948025schwarzneinnein50

34.86 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026248025schwarzneinnein50

30.01 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026098025graujaja50

36.59 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025358025graujaja50

20.24 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512532GleitlagerLenkrolle1025008025graujaja50

26.78 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00-1008512532GleitlagerLenkrolle1024698025graujaja50

20.94 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit1008512532RollenlagerLenkrolle1025198025schwarzneinnein50

27.50 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00-1008516040RollenlagerLenkrolle1025388025schwarzneinnein50

30.73 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00-1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026288025schwarzneinnein50

37.29 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00-1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026508025schwarzneinnein50

32.45 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026378025graujaja50

39.02 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00-1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026668025graujaja50

22.65 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008516040RollenlagerLenkrolle1025338025graujaja50

29.21 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.00-1008520040RollenlagerLenkrolle1025568025graujaja50

20.53 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538GleitlagerLenkrolle12562710030schwarzneinnein70

28.12 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538GleitlagerLenkrolle12569010030schwarzneinnein70

31.11 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12574110030schwarzneinnein70

38.70 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12576810030schwarzneinnein70

34.18 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12575610030graujaja70

41.77 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12578010030graujaja70

23.58 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538GleitlagerLenkrolle12566010030graujaja70

31.17 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538GleitlagerLenkrolle12566310030graujaja70

23.94 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538RollenlagerLenkrolle12566010030schwarzneinnein70

31.51 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538RollenlagerLenkrolle12567610030schwarzneinnein70

34.54 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12577010030schwarzneinnein70

42.11 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12579910030schwarzneinnein70

37.59 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00-1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12579010030graujaja70

45.16 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12582010030graujaja70

27.00 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle12568610030graujaja70

34.58 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle12570210030graujaja70

23.58 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle15082712538schwarzneinnein100

31.17 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle15084612538schwarzneinnein100

34.83 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15096612538schwarzneinnein100

42.42 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15098212538schwarzneinnein100

41.03 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150103712538graujaja100

48.60 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15095212538graujaja100

29.79 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle15086712538graujaja100

37.35 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040GleitlagerLenkrolle15091312538graujaja100

25.32 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle15085112538schwarzneinnein100

32.90 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle15090112538schwarzneinnein100

36.56 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15098512538schwarzneinnein100

44.15 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150100212538schwarzneinnein100

42.75 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150104812538graujaja100

50.33 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller150107012538graujaja100

31.50 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle15091812538graujaja100

39.09 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-1008515040RollenlagerLenkrolle15094412538graujaja100

40.93 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-14011015040GleitlagerLenkrolle190166815040schwarzneinnein135

50.61 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-14011015040GleitlagerLenkrolle190175815040schwarzneinnein135

62.60 €

1 5 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-14011015040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190210915040schwarzneinnein135

72.29 €

1 23 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-14011015040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190215715040schwarzneinnein135

73.35 €

1 7 Arbeitstage 19080.01 bis 140.00-14011015040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190222015040graujaja135

83.03 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-14011016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190229415040graujaja135

51.68 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-14011016040GleitlagerLenkrolle190183015040graujaja135

61.35 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-14011016040GleitlagerLenkrolle190190015040graujaja135

65.30 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-14011016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190200015040schwarzneinnein135

74.98 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-14011016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190205015040schwarzneinnein135

76.03 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-14011016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190209215040graujaja135

85.72 €

1 7 Arbeitstage 19580.01 bis 140.00-14011016040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller190216315040graujaja135

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support