Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 235 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle | 100 | 482 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
86.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 582 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
75.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 100 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 75 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 100 | 513 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
95.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 100 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 75 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 100 | 612 | 75 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
66.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 494 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
80.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 102 | 486 | 80 | 32 | grau | grau | ja | 150 | ||
87.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 588 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
100.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 596 | 80 | 32 | grau | grau | ja | 150 | ||
74.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 102 | 527 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | nein | 150 | ||
94.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 628 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | nein | 150 | ||
75.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 517 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
96.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 37 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 600 | 80 | 32 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
73.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 588 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
89.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 609 | 100 | 37 | grau | grau | ja | 150 | ||
92.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 697 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
107.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 724 | 100 | 37 | grau | grau | ja | 150 | ||
80.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 624 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | nein | 150 | ||
99.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 741 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | nein | 150 | ||
79.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 627 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
98.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 742 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
80.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 681 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
99.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 741 | 125 | 40 | grau | grau | ja | 150 | ||
100.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 820 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
119.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 848 | 125 | 40 | grau | grau | ja | 150 | ||
89.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 719 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | nein | 150 | ||
109.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 851 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | nein | 150 | ||
88.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 732 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
108.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 100 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 75 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 855 | 125 | 40 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 150 | ||
157.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 100 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 75 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1391 | 150 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
184.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 190 | 1402 | 150 | 50 | grau | grau | ja | 300 | ||
199.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1756 | 150 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
226.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1763 | 150 | 50 | grau | grau | ja | 300 | ||
170.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 190 | 1472 | 150 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
212.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 190 | 1850 | 150 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
161.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 1470 | 160 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
191.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 1459 | 160 | 50 | grau | grau | ja | 300 | ||
203.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 80 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1850 | 160 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
233.34 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1822 | 160 | 50 | grau | grau | ja | 300 | ||
176.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 1518 | 160 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
218.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1906 | 160 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
184.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 1708 | 200 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
226.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 1996 | 200 | 50 | grau | grau | ja | 300 | ||
230.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2105 | 200 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
272.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2178 | 200 | 50 | grau | grau | ja | 300 | ||
197.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 1767 | 200 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 | ||
243.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 102 | 80.01 bis 140.00 | - | 140 | 110 | 80 | 30 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2203 | 200 | 50 | natur-weiß | natur-weiß | ja | 300 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften