Lenkrollen / Serie LEX-POBS / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LEX-POBS / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX-POBS 80XKF
LEX-POBS 80XKF-FI
LEX-POBS 100XKA
LEX-POBS 100XKA-FI
LEX-POBS 125XKA
LEX-POBS 125XKA-FI
LEX-POBS 160XKA
LEX-POBS 160XKA-FI
LEX-POBS 200XKA
LEX-POBS 200XKA-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

130.35 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle1025608030140

151.13 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026628030140

133.22 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle12568810038150

162.23 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12580810038150

138.10 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle15080012540150

167.43 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15090012540150

250.95 €

1 23 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle195182016050300

291.65 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195219216050300

291.60 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle235211820050300

336.15 €

1 7 Arbeitstage 150140.01 bis 220.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235250020050300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support