Lenkrollen / Serie LEX-POEV / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LEX-POEV / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 240 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 240 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEX-POEV 80G-FI-SG
LEX-POEV 80G-SG
LEX-POEV 80KFD-FI-SG
LEX-POEV 80KFD-SG
LEX-POEV 80XKF-FI-SG
LEX-POEV 80XKF-SG
LEX-POEV 80XR-FI-SG
LEX-POEV 80XR-SG
LEX-POEV 100G-FI-SG
LEX-POEV 100G-SG
LEX-POEV 100KAD-FI-SG
LEX-POEV 100KAD-SG
LEX-POEV 100XKA-FI-SG
LEX-POEV 100XKA-SG
LEX-POEV 100XR-FI-SG
LEX-POEV 100XR-SG
LEX-POEV 125G-FI-SG
LEX-POEV 125G-SG
LEX-POEV 125KAD-FI-SG
LEX-POEV 125KAD-SG
LEX-POEV 125XKA-FI-SG
LEX-POEV 125XKA-FI-SG-GKN
LEX-POEV 125XKA-SG
LEX-POEV 125XKA-SG-GKN
LEX-POEV 125XR-FI-SG
LEX-POEV 125XR-SG
LEX-POEV 160KAD-1-FI-SG
LEX-POEV 160KAD-1-SG
LEX-POEV 160KAD-FI-SG
LEX-POEV 160KAD-IS-SG
LEX-POEV 160KAD-SG
LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG
LEX-POEV 160XKA-1-FI-SG-GKN
LEX-POEV 160XKA-1-SG
LEX-POEV 160XKA-1-SG-GKN
LEX-POEV 160XKA-FI-SG
LEX-POEV 160XKA-FI-SG-GKN
LEX-POEV 160XKA-IS-SG
LEX-POEV 160XKA-IS-SG-GKN
LEX-POEV 160XKA-SG
LEX-POEV 160XKA-SG-GKN
LEX-POEV 160XR-1-FI-SG
LEX-POEV 160XR-1-SG
LEX-POEV 160XR-FI-SG
LEX-POEV 160XR-IS-SG
LEX-POEV 160XR-SG
LEX-POEV 200KAD-1-FI-SG
LEX-POEV 200KAD-1-SG
LEX-POEV 200KAD-FI-SG
LEX-POEV 200KAD-IS-SG
LEX-POEV 200KAD-SG
LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG
LEX-POEV 200XKA-1-FI-SG-GKN
LEX-POEV 200XKA-1-SG
LEX-POEV 200XKA-1-SG-GKN
LEX-POEV 200XKA-FI-SG
LEX-POEV 200XKA-FI-SG-GKN
LEX-POEV 200XKA-IS-SG
LEX-POEV 200XKA-IS-SG-GKN
LEX-POEV 200XKA-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
kontaktverfärbungsfrei rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

93.98 €

1 5 Arbeitstage 150140.01 bis 220.001008512540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026258032jaja-25140

73.39 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516045GleitlagerLenkrolle1025228032jaja-25140

105.72 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026768032janein-25140

84.93 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516045Kugellager (C)Lenkrolle1025768032janein-25140

122.67 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026718032jaja-20140

101.89 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516045Kugellager (C)Lenkrolle1025718032jaja-20140

102.00 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026638032jaja-25140

81.38 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516045RollenlagerLenkrolle1025648032jaja-25140

98.05 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12572410032jaja-25150

79.42 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050GleitlagerLenkrolle12561210032jaja-25150

108.80 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12577210032janein-25150

89.99 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle12565810032janein-25150

125.73 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller12582410032jaja-20150

106.93 €

1 23 Arbeitstage 200220.01 bis 320.001008516050Kugellager (CC)Lenkrolle12570510032jaja-20150

107.12 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12578010032jaja-25150

88.48 €

1 7 Arbeitstage 200220.01 bis 320.001008516050RollenlagerLenkrolle12566010032jaja-25150

112.45 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15086612537jaja-25150

92.61 €

1 7 Arbeitstage 200220.01 bis 320.001008516050GleitlagerLenkrolle15073812537jaja-25150

122.25 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15091012537janein-25150

102.25 €

1 5 Arbeitstage 200220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle15078212537janein-25150

139.20 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15096412537jaja-20150

164.55 €

1 23 Arbeitstage 200220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15097012537jaja-20150

119.18 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle15083112537jaja-20150

140.04 €

1 23 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (C)Lenkrolle15080912537jaja-20150

121.25 €

1 5 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller15090612537jaja-25150

101.40 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050RollenlagerLenkrolle15077612537jaja-25150

244.12 €

1 7 Arbeitstage 195220.01 bis 320.001008516050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195207216050janein-25300

190.68 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.001008520050Kugellager (CC)Lenkrolle195172816050janein-25300

240.92 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195218416050janein-25300

342.65 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle195235816050janein-25300

200.23 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle195184216050janein-25300

262.50 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.001008520050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195214816050jaja-25300

298.81 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller200206416050jaja-20300

209.07 €

1 7 Arbeitstage 240220.01 bis 320.001008520050Kugellager (CC)Lenkrolle195169616050jaja-25300

247.25 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.001008520050Kugellager (CC)Lenkrolle200170716050jaja-20300

259.32 €

1 7 Arbeitstage 240220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller195217816050jaja-25300

300.58 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller200219016050jaja-20300

361.05 €

1 7 Arbeitstage 240220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle195235516050jaja-25300

393.08 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle200235216050jaja-20300

218.62 €

1 7 Arbeitstage 240220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle195182816050jaja-25300

250.65 €

1 23 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050Kugellager (CC)Lenkrolle200182016050jaja-20300

242.03 €

1 7 Arbeitstage 240220.01 bis 320.001008520050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195199416050jaja-25300

187.40 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.001008520050RollenlagerLenkrolle195165416050jaja-25300

238.85 €

1 5 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller195213516050jaja-25300

339.38 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050RollenlagerLenkrolle195233816050jaja-25300

196.95 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.0014011020050RollenlagerLenkrolle195176916050jaja-25300

288.90 €

1 7 Arbeitstage 235220.01 bis 320.001008520050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235245020050janein-25300

222.96 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (CC)Lenkrolle235203420050janein-25300

274.65 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.001401108032Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235256820050janein-25300

372.53 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.001401108032Kugellager (CC)Lenkrolle235273520050janein-25300

230.10 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.001401108032Kugellager (CC)Lenkrolle235216220050janein-25300

307.30 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235245220050neinja-25300

327.05 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller240249120050neinja-20300

241.35 €

1 7 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (CC)Lenkrolle235205320050neinja-25300

274.38 €

1 23 Arbeitstage 10280.01 bis 140.00100858032Kugellager (CC)Lenkrolle240204720050neinja-20300

293.04 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller235257020050neinja-25300

331.98 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller240257620050neinja-20300

390.92 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle235269420050neinja-25300

418.46 €

1 23 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle240269520050neinja-20300

248.49 €

1 7 Arbeitstage 125140.01 bis 220.0014011010035Kugellager (CC)Lenkrolle235215020050neinja-25300

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 65 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support