Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 45 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 632 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
107.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 160 | 45 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 746 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
106.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 662 | 100 | 35 | -20 | 150 | ||
125.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 774 | 100 | 35 | -20 | 150 | ||
94.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 670 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
112.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 782 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
99.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 150 | 782 | 125 | 40 | -25 | 150 | ||
118.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 910 | 125 | 40 | -25 | 150 | ||
117.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 814 | 125 | 40 | -20 | 150 | ||
137.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 941 | 125 | 40 | -25 | 150 | ||
105.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 200 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 150 | 823 | 125 | 40 | -25 | 150 | ||
124.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 956 | 125 | 40 | -25 | 150 | ||
203.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 1538 | 160 | 45 | -25 | 300 | ||
245.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1950 | 160 | 45 | -25 | 300 | ||
346.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 195 | 2120 | 160 | 45 | -25 | 300 | ||
260.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 195 | 1860 | 160 | 45 | -20 | 300 | ||
301.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 80.01 bis 140.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2233 | 160 | 45 | -20 | 300 | ||
403.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 125 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 195 | 2354 | 160 | 45 | -20 | 300 | ||
215.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 125 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 1650 | 160 | 45 | -25 | 300 | ||
257.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 125 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 1996 | 160 | 45 | -25 | 300 | ||
357.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 125 | 32 | Rollenlager | Lenkrolle | 195 | 2210 | 160 | 45 | -25 | 300 | ||
226.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 140 | 110 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2053 | 200 | 50 | -25 | 300 | ||
272.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2440 | 200 | 50 | -25 | 300 | ||
368.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 235 | 2655 | 200 | 50 | -25 | 300 | ||
290.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 235 | 2335 | 200 | 50 | -20 | 300 | ||
334.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2740 | 200 | 50 | -20 | 300 | ||
432.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Kugellager | Lenkrolle | 235 | 3000 | 200 | 50 | -20 | 300 | ||
238.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 2123 | 200 | 50 | -25 | 300 | ||
283.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 140 | 110 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2540 | 200 | 50 | -25 | 300 | ||
380.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 235 | 220.01 bis 320.00 | - | 140 | 110 | 200 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle | 235 | 2666 | 200 | 50 | -25 | 300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften