Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-PATH / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LEXR-PATH / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 102 und 235 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEXR-PATH 80G
LEXR-PATH 80G-FI
LEXR-PATH 80KFD
LEXR-PATH 80KFD-ELS
LEXR-PATH 80KFD-FI
LEXR-PATH 80KFD-FI-ELS
LEXR-PATH 100G
LEXR-PATH 100G-FI
LEXR-PATH 100KFD
LEXR-PATH 100KFD-ELS
LEXR-PATH 100KFD-FI
LEXR-PATH 100KFD-FI-ELS
LEXR-PATH 125G
LEXR-PATH 125G-FI
LEXR-PATH 125KFD
LEXR-PATH 125KFD-ELS
LEXR-PATH 125KFD-FI
LEXR-PATH 125KFD-FI-ELS
LEXR-PATH 160G
LEXR-PATH 160G-FI
LEXR-PATH 160KAD
LEXR-PATH 160KAD-ELS
LEXR-PATH 160KAD-FI
LEXR-PATH 160KAD-FI-ELS
LEXR-PATH 200G
LEXR-PATH 200G-FI
LEXR-PATH 200KAD
LEXR-PATH 200KAD-ELS
LEXR-PATH 200KAD-FI
LEXR-PATH 200KAD-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

67.82 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012540GleitlagerLenkrolle1024718032ja150

89.97 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025688032ja150

74.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-7012540Kugellager (C)Lenkrolle1025208032nein150

86.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050Kugellager (C)Lenkrolle1025228032nein100

96.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00Leitfähigkeit7015050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026208032nein150

108.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung190220.01 bis 320.00-7015050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1026248032nein100

72.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020040GleitlagerLenkrolle12555110032ja150

91.93 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020040GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12566410032ja150

80.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit7020040Kugellager (C)Lenkrolle12560210032nein150

96.81 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00-7020040Kugellager (C)Lenkrolle12561610032nein130

100.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung235220.01 bis 320.00Leitfähigkeit7020040Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12573210032nein150

115.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller12573710032nein130

80.46 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-708032GleitlagerLenkrolle15064112532ja150

99.65 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-708032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller15078212532ja150

87.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Leitfähigkeit708032Kugellager (C)Lenkrolle15069612532nein150

108.89 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung102140.01 bis 220.00-708032Kugellager (C)Lenkrolle15071412532nein150

107.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10280.01 bis 140.00Leitfähigkeit708032Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15083312532nein150

128.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-7010037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller15085012532nein150

165.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit8810037GleitlagerLenkrolle195135116040ja300

211.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller195173216040ja300

166.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00Leitfähigkeit8810037Kugellager (C)Lenkrolle195145716040nein300

209.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810037Kugellager (C)Lenkrolle195147716040nein260

212.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195182216040nein300

254.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller195185216040nein260

200.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125140.01 bis 220.00-8810037GleitlagerLenkrolle235157820040ja300

245.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-8812540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller235199520040ja300

203.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit8812540Kugellager (C)Lenkrolle235169720040nein300

249.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-8812540Kugellager (C)Lenkrolle235170620040nein300

247.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00Leitfähigkeit8812540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235209020040nein300

293.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung150140.01 bis 220.00-8812540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller235213420040nein300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support